HCC 4-CLT-NS35 SET
-
서지 보호 기본 부품
1279180
서지 보호 기본 부품, CLIXTRAB 서지 보호용, HCC 4 시리즈에 적합, 정격 전압: 400 V, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
CLIXTRAB 서지 보호를 기존 HCC 4 연결부에 통합하기 쉬움
HCC 4-CLT-NS35 SET는 10핀 HCC 4 시스템용 단자대 5개로 구성되어 있습니다.
일체형 접지 접점은 부동 절연 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.