TTC-6-GDT-D-60AC-PT-I - 서지 보호 장치
2906863

후속 비정밀 서지 보호, 통합 상태 인디케이터 있음, 2선 플로팅 신호 회로용. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 및 비용 절약
보호 디바이스의 지속적인 모니터링 및 원격 시그널링 기능(옵션)이 있는 기계적 상태 인디케이터
맞춤형 기능을 갖춘 완벽한 제품군 덕분에 MCR 애플리케이션의 모든 요구 사항에 적합한 제품을 손쉽게 찾을 수 있습니다.