TT-URTK/S- 24AC
-
서지 보호 장치
2788281
스위치 단자대, 서지 전압 미세 보호, 정격 전압: 24V AC, NS 32 또는 NS 35/7.5 마운트용, 닫힌 하우징, 단자 폭: 8.2mm, 단자 높이: 51.5 mm
제품의 세부 정보
| IEC 카테고리 | C3 |
| VDE 요구 사항 클래스 | C3 |
| 설계 | 1단 단자대 - 분리 슬라이드 |
| 핀 수 | 1 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
| 정격전압 UN | 24 V AC |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 6 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 10 mm² |
| 폭 | 8.2 mm |
| 높이 | 51.5 mm |
| 길이 | 72 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2-V0 |
| 하우징 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 작동 방향 | Line-Earth Ground |
| 정격전압 UN | 24 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 40 V DC |
| 28 V AC | |
| 최대 연속 전압 UC(라인-어스) | 40 V DC |
| 28 V AC | |
| 정격전류 IN | 57 A (45 °C) |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
| 정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 119 A |
| 총 서지전류(8/20) µs | 119 A |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-어스) | 119 A |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-어스) | 23.2 A |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 62 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 정적 | ≤ 58 V |
| In(전선-접지)에서 잔류 전압 | ≤ 84 V |
| 응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 1 ns |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 비대칭(PE) | 타입 1.6 MHz |
| 용량 (코어-어스) | ≤ 1.03 nF |
| 메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
| 임펄스 내구성(라인-어스) | C3 - 10 A |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE 요구 사항 클래스 | C3 |
| 표준 정보 기술 사양 | |
| 표준/규정 | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2788281 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL2229 |
| GTIN | 4017918071486 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 37.72 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 0.38 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | GR |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
EB 1/3/5-8 - 삽입 브리지 3072341
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808736
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808749
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 단자대용 마커 1051430
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051016
-
SSA 3-6 - 차폐 연결 2839295
-
SSA 5-10 - 차폐 연결 2839512