SP-EE-TT-6-2-24DC-UT
-
서지 보호 장치
1446156
저항 종속 측정 신호용 서지 보호.
제품의 세부 정보
| IEC 카테고리 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 설계 | 레일 마운트용 모듈, 1개 부품 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 6.2 mm +0.1 mm |
| 높이 | 105.8 mm |
| 깊이 | 69.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
| 색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 절연 소재 | PBT |
| 하우징 소재 | PBT |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 작동 방향 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| 정격 전류 | 350 mA (80 °C) |
| 작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 5 µA |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 1 µA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 0.5 kA |
| 정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 5 kA |
| 펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs(라인-어스) | 0.5 kA |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 60 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 45 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 50 V (C3 - 100 A) | |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 650 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1.1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 600 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 700 V (C3 - 100 A) | |
| 전압 보호 레벨 Up 정적(라인-어스) | ≤ 1.1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 1 ns |
| 응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
| 입력 감쇠 aE, 대칭 | 타입 0.3 dB (≤ 300kHz / 150Ω) |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 965 kHz |
| 용량 (코어-어스) | 타입 2.2 nF |
| 경로당 저항 | ≤ 100 mΩ |
| 메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
| 최대 요구 백업 퓨즈 | 500 mA (FF) |
| 임펄스 내구성(라인-라인) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C3 - 100 A | |
| 임펄스 내구성(라인-어스) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| 펄스 재설정 시간(라인-어스) | ≤ 1 s |
| 추가 기술 데이터 | |
| 최대 총 방전 전류 Itotal max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 표준/사양 | IEC 61643-21 |
| 참고 | 2000 + 정오표 2001 + A1:2008, 수정됨 + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| 표준/사양 | EN 61643-21 |
| 참고 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: TH 35 - 7.5 mm |
| 항목 번호 | 1446156 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CLM111 |
| GTIN | 4063151829889 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 36.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 30 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.796 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
TTC-6-FC-UT - 퓨즈 홀더 1054762
-
SSA 3-6 - 차폐 연결 2839295
-
SSA 5-10 - 차폐 연결 2839512
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 스크류 드라이버 1212602
이점
6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 절약
맞춤형 제품 기능을 통한 비용 최적화