S-PT-EX(I)-24DC-3/4"
-
서지 보호 장치
2882585
IP67 스크류-온 모듈의 서지 보호, 본질 안전 회로의 측정 센서용, 3/4'' NPT 외측 스레드를 통해 직접 마운팅, 신호 라인용 케이블 글랜드, 2단계 보호 회로. HART 호환. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 브리지가 분리되면 실드 연결이 하우징 또는 기준 전위에 자동으로 연결됩니다. |
| 제품군 | SURGETRAB |
| IEC 카테고리 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 설계 | 스크류 모듈 |
| 핀 수 | 3 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
| 모듈당 전선 쌍 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 16 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 2 nF |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 1 µH |
| 최대 입력 전류 Ii | 350 mA (T4 / ≤ 50 °C) |
| 350 mA (T5 / ≤ 50 °C) | |
| 350 mA (T6 / ≤ 50 °C) | |
| 최대 입력 전압 Ui | 30 V |
| 최대 입력 전원 Pi | 3.00 W |
| 접지할 절연 전압 | 500 V AC |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 50 °C |
| 최대 표면 온도 | 135 °C (T4) |
| 100 °C (T5) | |
| 85 °C (T6) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 33.5 mm |
| 높이 | 33.5 mm |
| 깊이 | 148 mm |
| 색상 | 스틸/스테인리스 스틸 색 |
| 하우징 소재 | 아연 다이케스트 , 청동색 표면 및 니켈 도금 |
| 하우징 표면 소재 | 니켈 도금 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 작동 방향 | Line-Line & Line-Earth Ground |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| 정격 전류 | 350 mA (50 °C) |
| 작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 10 µA |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 2 µA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 10 kA |
| 정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 10 kA (경로당) |
| 공칭 방출 서지전류 In (8/20) µs (차폐-어스) | 10 kA (선택적) |
| 펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-라인) | 10 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-어스) | 10 kA (경로당) |
| 최대 방출 서지전류 Imax (8/20) µs 최대 (차폐-어스) | 10 kA |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | 30 A |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-어스) | 100 A (경로당) |
| 공칭 펄스 전류 Ian (10/1000) µs (차폐-어스) | 100 A |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 스파이크 | ≤ 50 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 1.4 kV (직접 접지) |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs (차폐-어스) 스파이크 | ≤ 600 V (선택적) |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 정적 | ≤ 50 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 정적 | ≤ 1.4 kV (직접 접지) |
| In(전선-전선)에서 잔류 전압 | ≤ 50 V |
| 잔류 전압 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | ≤ 50 V |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 50 V (C1 - 0.5 kV / 250 A) |
| ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 55 V (C2 - 2 kV/1 kA) | |
| ≤ 55 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 50 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 80 V (D1 - 1 kA) | |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 1.4 kV (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1.4 kV (C2 - 2 kV/1 kA) | |
| ≤ 1.4 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1.4 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1.4 kV (C3 - 100 A) | |
| ≤ 1.4 kV (D1 - 1 kA) | |
| 전압 보호 레벨 Up(차폐-접지) | ≤ 600 V (C1 - 0.5 kV / 250 A) |
| ≤ 650 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 650 V (C2 - 2 kV/1 kA) | |
| ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 650 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
| ≤ 650 V (D1 - 1 kA) | |
| 응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 1 ns |
| 응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
| 반응 시간 tA (차폐-어스) | ≤ 100 ns |
| 입력 감쇠 aE, 대칭 | 타입 0.5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
| 타입 0.2 dB (≤ 400kHz / 150Ω) | |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 50 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 6 MHz |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 2.5 MHz |
| 경로당 저항 | 2.2 Ω ±10 % |
| 메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
| 임펄스 내구성(라인-라인) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA | |
| 임펄스 내구성(라인-어스) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| 임펄스 내구성(차폐-어스) | C1 - 1 kV/500 A |
| C2 - 10 kV/5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| 교류 전류 전송 용량(라인-어스) | 10 A - 1 s |
| 교류 전류 전송 용량(차폐-어스) | 10 A - 1 s |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 준수/인증 | |
| ATEX | II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| IECEx | Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | IEC 60664-1 / EN 60079-0 / EN 60079-11 |
| 표준/사양 | EN 61643-21 |
| 참고 | A2:2013 |
| 표준/사양 | EN 60079-0 |
| 참고 | 2018 |
| 표준/사양 | EN 60079-11 |
| 참고 | 2012 |
| 표준/사양 | IEC 60079-0 |
| 참고 | 2017 |
| 표준/사양 | IEC 60079-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | GB 3836.1 |
| 참고 | 2021 |
| 표준/사양 | GB/T 3836.4 |
| 참고 | 2021 |
| 마운트 타입 | 다이렉트 스크류 연결 |
| 항목 번호 | 2882585 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | CL2231 |
| GTIN | 4046356098076 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 440.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 391 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 9fe9047c-a6e3-4d64-9c1f-a077e2ef3e21 |
호환 가능한 제품
이점
표준화된 스레드를 사용한 가장 간편한 필드 마운팅
범용 보호 회로로 인해 다목적 사용 가능
견고한 설계로 인해 극한 주변 조건에서 사용