PT-IQ-1X2-5DC-UT
-
서지 보호 장치
2800791
서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 모듈에 통합 다단계 상태 인디케이터 있음, 2선 플로팅 신호 회로용. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
일반 | |
참고 | 원격 시그널링 및 DIN 레일 커넥터의 전원 공급은 모듈을 DIN 레일 커넥터의 제자리에 스냅하여 설정합니다. |
제품 타입 | 측정 및 제어 기술용 서지 보호 |
제품군 | PLUGTRAB IQ |
IEC 카테고리 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
메시지 서지 보호 결함 | 광학 다단계 |
모듈당 전선 쌍 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격전압 UN | 5 V DC |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M3 |
조임 토크 | 0.5 Nm |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
치수 도면 |
|
폭 | 17.7 mm |
높이 | 91.1 mm |
깊이 | 77.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
수평 간격 | 1 Div. |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
하우징 소재 | PA 6.6 |
작동 방향 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
최대 연속 전압 UC | 6 V DC |
4 V AC | |
정격 전류 | 1000 mA (40 °C) |
작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 2 mA (신호 회로에 있음) |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 2 µA (신호 회로당) |
정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 10 kA |
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 10 kA |
펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs(라인-어스) | 2.5 kA |
총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 20 kA |
전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 85 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 110 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 140 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 25 V (C3 - 25 A) | |
≤ 25 V (C3 - 50 A) | |
전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 800 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
전압 보호 레벨 Up 정적(라인-라인) | ≤ 26 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 70 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 30 V (C2 - 10 kA) | |
응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 1 ns |
응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
입력 감쇠 aE, 대칭 | 타입 0.3 dB (≤ 40 kHz/150 Ω) |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 300 kHz |
용량 (코어-어스) | 타입 7.5 nF |
경로당 저항 | 1.2 Ω ±5 % |
메시지 서지 보호 결함 | 광학 다단계 |
최대 요구 백업 퓨즈 | 1 A (FF) |
임펄스 내구성(라인-라인) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
임펄스 내구성(라인-어스) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2.5 kA | |
펄스 재설정 시간(라인-라인) | ≤ 10 ms |
펄스 재설정 시간(라인-어스) | ≤ 10 ms |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
고도 | ≤ 4000 m (amsl) |
표준/사양 | IEC 61643-21 |
참고 | 2000 + A1:2008, 수정됨 |
표준/사양 | EN 61643-21 |
참고 | 2001 + A1:2009 |
표준/사양 | EN 61000-6-3 |
참고 | 2007 + A1:2011 |
표준/사양 | EN 61000-6-2 |
참고 | 2005 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 2800791 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL2151 |
GTIN | 4046356645126 |
개당 중량(패키지 포함) | 134.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 134.5 g |
관세 번호 | 85363010 |
원산지 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - 엔드 브라켓 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - PCB 커넥터 1881354
-
SSA 3-6 - 차폐 연결 2839295
-
SSA 5-10 - 차폐 연결 2839512
-
PT-IQ-1X2-5DC-P - 서지 보호 커넥터 2800770
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DIN 레일 커넥터 2906878