PT 2X1-VF-120AC
-
서지 보호 장치
2859327
레일 마운트용 서지 피뢰기, 더 높은 신호 전압용. 보호 회로 누출 전류 없음, 2개 부동 신호용.
정격 전압: 120V AC
제품의 세부 정보
제품 타입 | 측정 및 제어 기술용 서지 보호 |
제품군 | PLUGTRAB PT |
IEC 카테고리 | C1 |
C2 | |
C3 | |
설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
핀 수 | 2 |
어레스터는 다음 소프트웨어 버전의 CHECKMASTER를 사용해 테스트할 수 있습니다: | SW 버전 2.13 이상 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격전압 UN | 120 V AC |
인디케이터/원격 시그널링 | |
스위칭 기능 | N/C 접점 |
연결 타입 | 스크류 연결(기본 요소와 함께 사용) |
스크류 스레드 | M3 |
조임 토크 | 0.8 Nm |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
치수 도면 |
|
폭 | 17.7 mm |
높이 | 90 mm |
깊이 | 51.7 mm |
수평 간격 | 1 Div. |
컴플리트 모듈 폭 | 17.7 mm |
컴플리트 모듈 높이 | 90 mm |
컴플리트 모듈 깊이 | 65.5 mm |
색상 | 검정색 (RAL 9005) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
하우징 소재 | PA 6.6 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
작동 방향 | Line-Line & Line-Earth Ground |
최대 연속 전압 UC | 175 V AC |
정격 전류 | 6 A |
작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 2 µA |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 4 µA |
공칭 방출 서지전류 In (8/20) µs | 3 kA |
펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs | 300 A |
총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 8 kA |
최대 방전 서지 전류 Imax (8/20) µs 최대 | 8 kA |
정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-어스) | 40 A |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 800 V |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 정적 | ≤ 800 V |
In(전선-접지)에서 잔류 전압 | ≤ 600 V |
전압 보호 레벨 Up | ≤ 1 kV (C2 - 2 kA) |
전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 900 V (C1 - 500A) |
≤ 950 V (C2 - 1 kA) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
≤ 1.1 kV (Iimp-300 A) | |
반응 시간 tA | ≤ 100 ns |
용량 (코어-어스) | 타입 3 pF |
경로당 저항 | 0 Ω |
메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
최대 요구 백업 퓨즈 | 6 A (gL/gG) |
임펄스 내구성(라인-어스) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 4 kV / 2 kA | |
C3 - 25 A |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
표준/규정 | IEC 60664-1 / DIN VDE 0110-1 |
표준/사양 | EN 61643-21 |
참고 | 2002 |
표준/사양 | IEC 61643-21 |
참고 | 2002 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 2859327 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL2111 |
카탈로그 페이지 | 138페이지(C-4-2019) |
GTIN | 4017918974565 |
개당 중량(패키지 포함) | 69.91 g |
개당 중량(패키지 제외) | 62.14 g |
관세 번호 | 85363010 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
SSA 3-6 - 차폐 연결 2839295
-
SSA 5-10 - 차폐 연결 2839512
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 스크류 드라이버 1212602
이점
플러그타입 보호 모듈이 있는 CHECKMASTER 2를 사용한 손쉬운 테스트 및 문서화
2-피스 설계를 통한 최고의 유지 관리 편의성
완벽한 제품 포트폴리오를 통해 MCR 애플리케이션의 가능한 모든 요구에 적합한 제품을 손쉽게 선택