C7/16-UB-280DC-SB-SET
-
서지 보호 장치
2881544
연결 플러그, 교체 가능 서지 보호, 동축 신호 인터페이스용. 연결: N 커넥터, 수놈-암놈, 어댑터, N 커넥터 - 7/16 커넥터용.
제품의 세부 정보
| IEC 카테고리 | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE 요구 사항 클래스 | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| 설계 | 연결 플러그 |
| 핀 수 | 2 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 연결 타입 | 7/16 커넥터 |
| 폭 | 35.5 mm |
| 높이 | 35.5 mm |
| 깊이 | 147 mm |
| 밀폐 소재 | 실리콘(Silicon) |
| 하우징 소재 | 니켈 도금 황동 |
| 하우징 표면 소재 | Ni |
| 접점 표면 소재 | Au |
| 내부 전선 소재 | CuZn |
| 내부 전선 표면 소재 | 금 |
| 절연 몸체 소재 | PTFE |
| 스프링 접점 소재 | CuSn |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 작동 방향 | Line-Shield/Earth Ground |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 280 V DC |
| 195 V AC | |
| 최대 연속 전압 UC(라인-어스) | 280 V DC |
| 195 V AC | |
| 정격전류 IN | 5 A (25 °C) |
| 작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 1 µA |
| 정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 20 kA |
| 정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-차폐) | 20 kA |
| 총 서지전류(8/20) µs | 20 kA |
| 총 서지전류(10/350) µs | 2.5 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-차폐) | 20 kA |
| 공칭 펄스 전류 Ian (10/1000) µs (코어-차폐) | 100 A |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 900 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-차폐) 스파이크 | ≤ 900 V |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 1.1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-차폐) | ≤ 1.1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
| 응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
| 응답 시간 tA(라인-차폐) | ≤ 100 ns |
| 입력 감쇠 aE, 비대칭 | 타입 0.1 dB (≤ 1.2GHz) |
| 타입 0.2 dB (≤ 2.2 GHz) | |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 50 Ω 시스템에서 비대칭(차폐) | > 3 GHz |
| 50 Ω 시스템에서 전압 정재파비 VSWR | 타입 1.10 (≤ 2 GHz) |
| 허용되는 HF 전원 Pmax, VSWR = xx(50 ohm 시스템) | 700 W (VSWR = 1.1) |
| 200 W (VSWR = ∞) | |
| 용량 (코어-어스) | 타입 1.5 pF |
| 용량 비대칭(차폐) | 타입 1.5 pF |
| 임펄스 내구성(라인-어스) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2.5 kA |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP55 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C |
| 고도 | 2000 m |
| VDE 요구 사항 클래스 | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| 표준 정보 기술 사양 | |
| 표준/규정 | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | IEC 60664-1 |
| 표준/사양 | IEC 61643-21/A1 |
| 참고 | 2008 |
| 표준/사양 | EN 61643-21/A1 |
| 참고 | 2009 |
| 마운트 타입 | 연결별 중간 플러그 |
| 항목 번호 | 2881544 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | CL3312 |
| GTIN | 4046356081436 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 344.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 344.8 g |
| 관세 번호 | 85366910 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |