Solarline 스트링 컴바이너 박스(SCB)는 소형 루프탑 시스템과 지상에 설치된 대형 시스템 모두에 사용됩니다. SCB의 기본 역할은 PV 시스템의 서지 보호, 로컬 등전위 본딩을 위한 보호 등전위 본딩 컨덕터를 통한 스트링 수집(필요한 경우) 및 루핑입니다.
추가 기능은 옵션이며 장비에 따라 다릅니다.
옵션 기능의 예시에는 스트링 퓨즈를 통한 스트링 보호와 DC 단로형 개폐기 또는 DC 화재 방지형 스위치를 통한 스트링 분리가 포함됩니다.
해당 항목 지정에서 SCB의 전체 기능 범위를 결정할 수 있습니다("다운로드" 영역에서 다운로드할 수 있는 SCB 패킹 슬립의 타입 키 참조).
SOL-SC-3ST-0-DC-3MPPT-0001SE
-
스트링 컴바이너 박스(SCB)
1096460
3x 3개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
DIN EN 61439 사용에 따른 표준 호환 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품
재고가 있는 다양한 스트링 컴바이너 박스
애플리케이션 중심 컨설팅
빠른 설치 및 스타트업