PV-CM-S 2,5-6 (-) - 커넥터
1774687

커넥터, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 1100 V DC, 정격 전류: 40 A, 연결 방법: 스프링 케이지, 최소 케이블 직경: 5.5 mm, 최대 케이블 직경: 8 mm, 후속 항목은 1386384입니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

편리하고 안전한 스프링 연결 기술
은도금 접점으로 인한 높은 생산량
특수한 공구가 필요 없는 편리한 해제
일체형 DC 커넥터