SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS - 스트링 컴바이너 박스(SCB)
1047768

1x 3개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호(타입 1/2), DC 소방 단로형 개폐기, 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

빠른 설치 및 스타트업
DIN EN 61439 사용에 따른 표준 호환 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품
재고가 있는 다양한 스트링 컴바이너 박스
애플리케이션 중심 컨설팅