Solarline 스트링 컴바이너 박스(SCB)는 지상에 설치된 대형 시스템에 사용됩니다. SCB의 기본 역할은 서지 전압으로부터 PV 시스템을 보호하고, 스트링 퓨즈로 PV 스트링을 수집 및 보호하며, 전원에서 PV 시스템을 분리하는 것입니다.
추가 기능은 옵션이며 장비에 따라 다릅니다.
옵션 기능의 한 예로 스트링 전류와 시스템 전압을 측정하고 모니터링하는 데 사용할 수 있는 스트링 모니터링을 들 수 있습니다.
SOL-SC-24ST-P-1-XF-00331
-
스트링 컴바이너 박스(SCB)
1694141
스트링 컴바이너 박스(SCB); MPP 전압: 1500 V DC; 스트링 수: 24; 지원되는 MPP 트래커 수: 1; 서지 보호: T1 / T2; 장비: 퓨즈 홀더 (스트링 퓨즈 10,3 x 85 mm 구성 가능), DC 단로형 개폐기; 케이블 사이즈(DC 출력): 최대 300 mm2; 방향: Portrait; 케이블 입구 유형: 케이블 글랜드; 공급 범위: 마운팅 소재 포함 액세서리 키트
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
빠른 설치 및 스타트업
DIN EN 61439 사용에 따른 표준 호환 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품
애플리케이션 중심 컨설팅
재고가 있는 다양한 스트링 컴바이너 박스