Solarline 스트링 컴바이너 박스(SCB)는 지상에 설치된 대형 시스템에 사용됩니다. SCB의 기본 역할은 서지 전압으로부터 PV 시스템을 보호하고, 스트링 퓨즈로 PV 스트링을 수집 및 보호하며, 전원에서 PV 시스템을 분리하는 것입니다.
추가 기능은 옵션이며 장비에 따라 다릅니다.
옵션 기능의 한 예로 스트링 전류와 시스템 전압을 측정하고 모니터링하는 데 사용할 수 있는 스트링 모니터링을 들 수 있습니다.
SOL-SC-20ST-P-1-XF-11231
-
스트링 컴바이너 박스(SCB)
1694147
스트링 컴바이너 박스(SCB); MPP 전압: 1500 V DC; 스트링 수: 20; 지원되는 MPP 트래커 수: 1; 서지 보호: T2; 장비: 퓨즈 홀더 (스트링 퓨즈 10,3 x 85 mm 구성 가능), DC 단로형 개폐기, 스트링 모니터링; 케이블 사이즈(DC 출력): 최대 300 mm2; 통신: RS-485; 방향: Portrait; 케이블 입구 유형: 케이블 글랜드; 공급 범위: 마운팅 소재 포함 액세서리 키트
제품의 세부 정보
| 주문 정보: | PV 퓨즈 선택 • 애플리케이션과 패널 제조업체의 기본 사양에 따라 PV 퓨즈를 선택하십시오. • PV 패널 데이터 시트에는 일반적으로 PV 패널의 역전류 용량에 대한 최대값이 포함되어 있습니다. 선택할 PV 퓨즈의 정격 전류는 항상 이 최대값보다 작거나 같아야 합니다. • 또한 PV 퓨즈의 일반 전력 손실에 유의하십시오. • 마찬가지로 SCB에 있는 퓨즈 홀더의 최대 정격 전류(32 A)에 주의하십시오. • SCB는 Adler 제조업체의 PV 퓨즈를 사용하여 테스트되었습니다. 다른 제조업체의 PV 퓨즈를 사용하는 경우 온도 동작과 전력 손실 및 전류 경감에도 편차가 있을 수 있습니다. • 주변 온도가 높을수록 PV 퓨즈가 더 많이 변형됩니다. 이 종류의 애플리케이션에서는 정격 전류의 감소 가능성을 고려하십시오. |
| 권장 사항 | 스트링 모니터링 모듈의 데이터를 읽으려면 "Solarworx" 라이브러리와 "KERNEL sistemi" 기능 블록을 선택적으로 사용할 수 있습니다. 기능 블록은 현재 Solarworx 라이브러리 버전의 일부입니다. Solarworx 라이브러리는 PLCnext Store에서 다운로드할 수 있으며 라이센스 형태로 구매할 수 있습니다. PLCnext Store 정보 센터에서, 모든 정보를 확인할 수 있습니다(예: 라이센스 설치/제거 또는 Proficloud/PLCnext Store 계정 등록). (https://store.plcnext.help/st/Home.htm). |
| 설치 위치 | 옥외 설치, 지붕이 있는 영역, 직사광선 없음 |
| 공급 범위 | 마운팅 소재 포함 액세서리 키트 |
| 정렬 | Portrait |
| 설계 | 퓨즈 홀더 |
| DC 단로형 개폐기 | |
| 스트링 모니터링 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II |
| 일반 | |
| MPP 전압 Un | 최대 1500 V DC |
| 제어 전압 | 24 V DC |
| 스트링당 전류 Imax | 최대 25 A (DC 단로형 개폐기의 정격 작동 전류 유의) |
| DC 단로형 개폐기 | |
| 정격 작동 전류 DC-21B | 400 A |
| 서지 보호 | |
| EN 타입 | T2 |
| IEC 카테고리 | T2 |
| 보호 레벨 Up | ≤ 5 kV |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 30 kA |
| DC | |
| 입력 수 (스트링) | 20 |
| 지원되는 MPP 트래커 수 | 1 |
| String | |
| 스트링 퓨즈 | 10,3 x 85 mm (구성 가능) |
| DC | |
| 출력 수 (MPP 트래커) | 1 |
| 출력 수 (MPP 트래커당 ±) | 1 |
| DC 입력 | |
| 케이블 입구 유형 | 케이블 글랜드 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 케이블 사이즈 | 최대 6 mm² |
| 외부 케이블 직경 | 5 mm ... 7 mm |
| 낙뢰 보호 등전위 본딩 및 접지 전선 | |
| 케이블 입구 유형 | 케이블 글랜드 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 케이블 사이즈 | 최대 16 mm² |
| 외부 케이블 직경 | 6 mm ... 13 mm |
| DC 출력 | |
| 케이블 입구 유형 | 케이블 글랜드 |
| 연결 타입 | 케이블 러그 연결 (볼트(M10)) |
| 케이블 사이즈 | 최대 300 mm² |
| 외부 케이블 직경 | 21 mm ... 35 mm |
| 통신 | |
| 케이블 입구 유형 | 케이블 글랜드 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 케이블 사이즈 범위 | 0.14 mm² ... 4 mm² (페룰이 없는 연선 및 단선) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (페룰이 있는 연선) | |
| 외부 케이블 직경 | 6 mm ... 13 mm |
| RS-485 | |
| 버스 시스템 | Modbus/RTU |
| 모니터링 | |
| 프로토콜 | Modbus/RTU |
| 센서 타입 | Hall |
| 하우징 | |
| 폭 | 600 mm |
| 높이 | 800 mm |
| 깊이 | 300 mm |
| RAL 색상 | 7035 밝은 회색 |
| 소재 하우징 | 폴리에스테르 강화 유리 섬유 |
| 소재 커버/도어 | 폴리에스테르 강화 유리 섬유 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 40 °C |
| 최대 고도 | 대상 2000 m (해수면 기준) |
| 표준 명칭 | 저전압 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리 – 파트 2: 전원 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리 |
| 표준/사양 | EN 61439-2 |
| 항목 번호 | 1694147 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DTHAAX |
| 개당 중량(패키지 포함) | 30 kg |
| 개당 중량(패키지 제외) | 30 kg |
| 관세 번호 | 85372091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171490 |
| ECLASS-15.0 | 22570203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003857 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I - 서지 보호 장치 2906732
-
SOL-RPL-KS-MON-20X25A - PV 스트링 모니터링 모듈 1785253
-
SOL-RPL-KS-RS485-RES-120OHM - 터미네이션 저항기 1785258
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - 퓨즈 홀더 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - 퓨즈 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - 퓨즈 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - 퓨즈 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - 퓨즈 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - 퓨즈 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - 퓨즈 1785246
이점
빠른 설치 및 스타트업
DIN EN 61439 사용에 따른 표준 호환 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품
애플리케이션 중심 컨설팅
재고가 있는 다양한 스트링 컴바이너 박스