NLC-START-04 - 스타터 키트
2701483

24 V DC 베이스 장치, PNP 트랜지스터 출력, LCD 디스플레이, USB 모듈, 직렬 케이블, 입력 및 출력 시뮬레이터, Ethernet, RTC 및 PNP I/O 모듈, 24 V DC 전원 공급 및 퀵 스타트 가이드. 컴포넌트는 패널에 조립, 마운트 및 배선됩니다(북미 AC 전원 코드).

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

베이스 장치
USB 케이블
입력 시뮬레이터(24 V AC 또는 24 V DC 모델로 사용 가능)
출력 시뮬레이터(24 V AC 또는 24 V DC 모델로 사용 가능)
작업자 패널