SPTA-THR 1,5/ 7-3,81 R44 - PCB 단자대
1071184

제품군 COMBICON Terminals S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 3.81 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
마운팅 타입 THR 솔더링 / 웨이브 솔더링
포장 타입 44 mm 폭 테이프

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 17.5 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 7, 제품군: SPTA 1,5/..-THR, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 검정색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 44 mm 폭 테이프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
직각 방향 연결로 인해 PCB에서 다중 행 배열 가능
SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨