AXL SE INC1 SYM - 기능 모듈
1088130

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline Smart Elements, 기능 모듈, 위치 탐지, 증분형 인코더; 증분형 인코더 입력: 1, 대칭 인코더 EIA-422에 따름; 디지털 입력: 2, 24 V DC; 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

대칭 증분형 인코더에서 디지털 신호의 획득(A, /A, B, /B, Z, /Z)
최대 1 MHz의 펄스 측정
선형 또는 회전 축 평가
5 V 또는 24 V 인코더용 전원 공급
참조를 위해 1개의 입력 사용 가능
핀의 빠른 버퍼링을 위한 래치 기능
측정된 증분값을 출력하기 위한 32비트 레지스터
저장된 장치 등급 플레이트