AXL SE CNT1 - 기능 모듈
1088131

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline Smart Elements, 기능 모듈, 카운터 입력; 카운터 입력: 1; 제어 입력: 1; 카운팅 방향 입력: 1; 디지털 출력: 1, 24 V DC (100 mA); 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

32비트 카운터(위쪽 및 아래쪽)
최대 입력 주파수: 150 kHz
출력 활성화는 비교 값에 기초합니다.
하드웨어 또는 소프트웨어 게이트를 사용한 카운터 제어
단일 또는 주기적 카운트
보호된 24 V 센서/액추에이터 공급
저장된 장치 등급 플레이트