FLT-ISG-100-EX
-
스파크 갭
2905579
플라스틱 슬리브 및 M10 연결 스레드 스크류가 있는 위험 영역용 절연 스파크 갭 낙뢰 시 절연 작동 시스템 부품의 간접 연결/접지용
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | 연결: 스크류(DIN 933), M10x25, 렌치 크기: 17 mm, 스프링 와셔(DIN 7980), 크기: 10 |
| 낙뢰 보호 등급 | H |
| 설계 | 모듈의 스크류 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
| 플랜지 | |
| 연결 타입 | 연결 볼트 |
| 스크류 스레드 | M10 |
| 치수 도면 |
|
| 길이 | 100 mm +2 mm |
| 하우징 | |
| 직경 하우징 | 45.50 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 소재 | TPE-S |
| 소재 연결 볼트 | CuZn/galv. Sn |
| 소재 | Niro A2 |
| FSt/galv. Zn |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 100 kA |
| 낙뢰 서지 전류 Iimp (10/350) μs | 100 kA |
| 교류 전압 응답 Uaw | ≤ 0.5 kV |
| 정격 전원 주파수 내전압 UwAC | 250 V AC |
| 정격 DC 내전압 UwDC | 354 V DC |
| 정격 임펄스 스파크오버 전압 Ur imp | ≤ 1.25 kV |
| 정격 교류 방전 전류 | 500 A / 0.2 s (50/60 Hz에서 설치 위치에 외부 전압 영향이 있는 경우 최대 방전 전류) |
| 반응 시간 tA | ≤ 100 ns |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 (IEC 60529에 따름) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 60 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 95 % (DIN ISO 60068-2-30 방법 1에 따름) |
| 준수/인증 | |
| ATEX | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
| II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 | |
| IECEx | Ex d IIC T6 Gb |
| Ex tb IIIC T80 °C Db IP66/67 | |
| 표준/사양 | EN 62561-3 |
| 참고 | 2017 |
| 표준/사양 | IEC 60079-0 |
| 참고 | 2017 |
| 표준/사양 | EN IEC 60079-0 |
| 참고 | 2018 |
| 표준/사양 | IEC 60079-1 |
| 참고 | 2014 |
| 표준/사양 | EN 60079-1 |
| 참고 | 2014 |
| 표준/사양 | IEC 60079-31 |
| 참고 | 2013 |
| 표준/사양 | EN 60079-31 |
| 참고 | 2014 |
| 마운트 타입 | 스크류 마운팅 |
| 항목 번호 | 2905579 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL1134 |
| GTIN | 4055626002446 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 290.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 285.4 g |
| 관세 번호 | 73269098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27170602 |
| ECLASS-15.0 | 27170602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC004476 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | d8518c7b-2ba0-48e9-a9a9-e65453340a93 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 23.877 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
FLT-ISG-PL-11 - 고정 플레이트 2905584
-
FLT-ISG-PL-14 - 고정 플레이트 2905586
-
FLT-ISG-PL-18 - 고정 플레이트 2905587
-
FLT-ISG-PL-22 - 고정 플레이트 2905588
-
FLT-ISG-PL-26 - 고정 플레이트 2905745
-
FLT-ISG-PL-33 - 고정 플레이트 2905747
-
FLT-ISG-PL-36 - 고정 플레이트 2905754
-
FLT-ISG-PL-39 - 고정 플레이트 2905755
-
FLT-ISG-PL-42 - 고정 플레이트 2905756
-
FLT-ISG-BR-11 - 고정 브래킷 2905580
-
FLT-ISG-BR-14 - 고정 브래킷 2905581
-
FLT-ISG-BR-18 - 고정 브래킷 2905582
-
FLT-ISG-BR-22 - 고정 브래킷 2905583
-
FLT-ISG-BR-26 - 고정 브래킷 2905757
-
FLT-ISG-BR-30 - 고정 브래킷 2905758
-
FLT-ISG-BR-33 - 고정 브래킷 2905759
-
FLT-ISG-BR-36 - 고정 브래킷 2905760
-
FLT-ISG-BR-39 - 고정 브래킷 2905761
-
FLT-ISG-BR-42 - 고정 브래킷 2905762
-
FLT-ISG-BR-48 - 고정 브래킷 2905763
-
FLT-ISG-BR-56 - 고정 브래킷 2905764
-
FLT-ISG-BR-62 - 고정 브래킷 2905765
-
FLT-ISG-CA-100 - 연결 케이블 2905589
-
FLT-ISG-CA-200 - 연결 케이블 2905590
-
FLT-ISG-CA-300 - 연결 케이블 2905591
이점
혹독한 환경에서 사용하기 위한 견고한 설계
해당 인증을 획득하여 폭발 위험이 있는 영역에 적합
표준화된 연결 기술을 사용한 손쉬운 마운팅