절연 스파크 갭(Isolating spark gap)
FLT-ISG-BR-14 - 고정 브래킷
FLT-ISG-BR-14
-
고정 브래킷
2905581
FLT-ISG-100-EX 절연 스파크 갭을 플랜지에 고정하기 위한 브래킷, 드릴 홀 직경: 14 mm.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
소재 사양
색상
아연 색상
회색 (RAL 7042)
소재
St/tZn
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2905581
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL1134
GTIN
4055626002408
개당 중량(패키지 포함)
115.7 g
개당 중량(패키지 제외)
111.966 g
관세 번호
73269098
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27170692
ECLASS-15.0
27170692
ETIM
ETIM 10.0
EC000490
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
1.044 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말