WebVisit 6 Basic에서 WebVisit 6 Pro로 업그레이드용 업그레이드 라이센스
시각화 소프트웨어
중앙 제어실, 생산 현장 또는 기계에서 직접 사용을 포함하여 모든 환경의 효율적인 자동화를 위해서는 올바른 시각화가 필요하고 시각화 소프트웨어가 그 기반이 됩니다. SCADA 기능이 있는 다목적 Visu+ 시각화 소프트웨어를 활용하십시오. 이 소프트웨어는 컴팩트 터치 패널에서 산업용 PC에 이르는 모든 애플리케이션에 적합합니다.
AXC F 1152(1151412) 및 AXC F 2152(2404267)용 "WebIQ·Runtime" 및 "WebIQ·Designer" 사용을 위한 라이선스. 소프트웨어 및 자세한 정보는 PLCnext Store(https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748)에서 확인할 수 있습니다
스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 4096바이트로 제한된 알람 통계 기능을 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다. 2개의 다이렉트 드라이버 연결도 가능합니다.
WebVisit 6는 통합 웹 서버를 사용하는 모든 컨트롤러에 대한 웹 시각화를 생성하기 위해 사용되는 엔지니어링 도구입니다. 사용자 인터페이스는 기능적으로 설계되었으며 기본 버전에도 다양한 그래픽 기본 요소와 기능이 포함되어 있습니다.
스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 256바이트로 제한된 알람 디스패처 기능을 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다.
스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 256바이트로 제한된 Visu+용 런타임 라이센스입니다. 2개의 다이렉트 드라이버 연결도 지원됩니다.
스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 4096 바이트로 제한된 2개의 웹 클라이언트를 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다. 2개의 다이렉트 드라이버 연결도 가능합니다.
스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 1024 바이트로 제한된 3 개의 웹 클라이언트를 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다. 2 개의 다이렉트 드라이버 연결도 지원됩니다.
스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 제한되지 않은 알람 통계 기능을 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다.
스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 2048바이트로 제한된 OPC 서버(DA & UA) 기능을 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다. 2개의 다이렉트 드라이버 연결도 가능합니다.