스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 2048바이트로 제한된 이중화 및 네트워킹 기능을 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다.
시각화 소프트웨어
중앙 제어실, 생산 현장 또는 기계에서 직접 사용을 포함하여 모든 환경의 효율적인 자동화를 위해서는 올바른 시각화가 필요하고 시각화 소프트웨어가 그 기반이 됩니다. SCADA 기능이 있는 다목적 Visu+ 시각화 소프트웨어를 활용하십시오. 이 소프트웨어는 컴팩트 터치 패널에서 산업용 PC에 이르는 모든 애플리케이션에 적합합니다.
스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 512 바이트로 제한된 3개의 웹 클라이언트를 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다.
스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 2048바이트로 제한된 20개의 웹 클라이언트를 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다. 2개의 다이렉트 드라이버 연결도 가능합니다.
스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 제한되지 않은 알람 디스패처 기능을 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다. 또한 2개의 다이렉트 드라이버 연결도 가능합니다.
스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 256바이트로 제한된 3개의 웹 클라이언트 및 알람 디스패처 기능을 포함하는 Visu+용 런타임 라이선스.
스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 제한되지 않은 5개의 웹 클라이언트, 알람 통계 및 알람 디스패처 기능을 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다. 2개의 다이렉트 드라이버 연결도 가능합니다.
스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 8192바이트로 제한된 Visu+용 런타임 라이센스입니다.
스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 1024바이트로 제한된 1개의 웹 클라이언트 및 알람 디스패처 기능을 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다. 2개의 다이렉트 드라이버 연결도 가능합니다.
스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 4096바이트로 제한된 3 개의 웹 클라이언트, 알람 디스패처 및 알람 통계 기능을 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다. 2개의 다이렉트 드라이버 연결도 지원됩니다.
스크립팅 I/O 데이터 및 변수가 128바이트로 제한된 네트워킹 기능을 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다.