AX OPC SERVER 복사 라이센스를 사용하면 AX OPC SERVER를 여러 워크스테이션에 설치하여 병렬로 사용할 수 있습니다. 이 라이센스는 워크스테이션 라이센스입니다. 또한 워크스테이션 풀 라이센스가 필요합니다.
PLC 프로그래밍 소프트웨어
사용자 친화적이고 강력한 피닉스컨택트의 PLC 프로그래밍 소프트웨어를 활용하여 자동화 프로세스를 효율적으로 만드십시오. 피닉스컨택트는 OPC 드라이버부터 포괄적인 엔지니어링 작업을 위한 유연한 소프트웨어 플랫폼에 이르는 이상적인 솔루션을 제공합니다.피닉스컨택트는 PLCnext Technology를 통해 원활한 통합과 유연성을 극대화하여 생산성을 높이고 운영 비용을 절감할 수 있는 미래 지향적인 플랫폼을 제공합니다.
표준 I/O 모듈을 사용한 세이프티 관련 아날로그 값 획득용 기능 블록 라이브러리. SAFE AI 제품을 주문하기 전에 세이프티 핫라인(+49 5281 9-462777)에 문의하십시오.
PC 기반 자동화 솔루션용 소프트웨어 패키지, PC WORX PRO 라이센스, 모두 5개의 IEC 언어 포함, MSFC 컴파일러 있음, 최대 128바이트 입력 및 출력 데이터, 버전별 라이센스 키
OPC UA 서버, 최대 10개의 모듈형 소규모 컨트롤러와의 통신용(AXC 1xxx 또는 ILC 1x1)
산업 자동화용 엔지니어링 소프트웨어 PLCnext Engineer
PLCnext Engineer는 산업 자동화를 위한 개방형 개발 환경에 기존의 PLC 프로그래밍, 최신 소프트웨어 개발 방식 및 AI 기반 지원 기능을 결합한 자동화 소프트웨어 플랫폼입니다. 이러한 접근 방식을 활용하여 초기 프로젝트 구상 단계부터 시운전에 이르기까지 자동화 솔루션을 더욱 효율적으로 개발하고 테스트 및 최적화할 수 있습니다. PLCnext Engineer는 PLCnext Control용 애플리케이션 개발에 필요한 모든 핵심 기능을 하나의 소프트웨어 패키지에 통합합니다.
• IEC 61131-3에 따른 프로그래밍
• 시각화
• 구성
• 진단
PLCnext Technology의 개방형 아키텍처를 통해 기존 PLC 프로그래밍, 고급 언어, 최신 소프트웨어 개발 및 AI 기반 기능을 서로 유연하게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 자동화 전문가와 IT 전문가가 각자 선호하는 도구와 프로그래밍 언어를 사용하여 동일한 애플리케이션을 동시에 개발할 수 있습니다. 이러한 방식은 독점적인 개발 환경이 가진 한계를 해소해 줍니다. 결과적으로 이러한 접근 방식은 개발 프로세스를 간소화하고, 다양한 분야 간의 협업을 개선하며, 새로운 애플리케이션의 출시 기간을 단축합니다.
효율적인 엔지니어링을 위한 AI 지원
통합 생성형 AI는 개발자가 작업을 더 빠르게 완료하고, 지식을 더 효율적으로 활용하며, 개발 프로세스 속도를 높일 수 있도록 돕습니다. 컨텍스트 기반 정보를 제공하고, 애플리케이션의 생성 및 최적화를 지원하며, 기존 프로그램 코드, 구성 및 문서 작업을 더 수월하게 만들어 줍니다. 이를 통해 새로운 애플리케이션을 더 빠르게 구현하고, 기존 자동화 솔루션을 효율적으로 확장 및 최적화할 수 있습니다.
특히 복잡한 애플리케이션의 경우, AI는 기존의 프로젝트 및 애플리케이션 관련 지식을 더 신속하게 활용할 수 있도록 돕고, 교육 시간을 단축하며, 엔지니어링 팀의 일상 업무 부담을 덜어줍니다. 제어권은 항상 사용자가 갖습니다. 제안 사항은 투명하게 표시되며, 변경 사항은 확인을 거친 후에만 적용됩니다. 이를 통해 엔지니어링 팀은 혁신에 더 많은 시간을 할애하고, 개발 주기를 단축하며, 새로운 자동화 솔루션을 빠르게 도입할 수 있습니다.