지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

빌딩 IoT 컨트롤러가 있는 빌딩 관리 시스템

빌딩 관리 시스템

피닉스컨택트는 Emalytics 빌딩 관리 시스템을 통해 빌딩의 디지털 인프라에 포함된 모든 핵심 요소를 위한 플랫폼을 제공합니다. Emalytics에는 인텔리전트 플랫폼을 만들기 위한 에너지 모니터링 기능이 있는 관리 및 제어 장치가 결합되어 있습니다. IoT 기반 프레임워크를 사용하면 모든 개별 하위 업무를 위한 필요한 데이터 및 정보를 제어, 평가 및 처리할 수 있습니다. 빌딩의 모든 프로세스 및 애플리케이션을 위한 단일 플랫폼과 손쉬운 엔지니어링의 이점을 누리십시오.

Go to Product Detail Page for item 1589160
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - 빌딩 관리 시스템
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - 빌딩 관리 시스템
1589160

런타임 라이센스를 500개의 Niagara 데이터 포인트에서 5000개의 데이터 포인트로 확장하려면 Emalytics View용 라이센스를 업그레이드하십시오. 이 라이센스에는 시간 제한이 없습니다.
본 라이센스를 구매할 때는 Emalytics View가 실행 중인 컴퓨터의 호스트 ID와 라이센스를 전송할 이메일 주소 등 두 가지 정보를 제공해야 합니다.

Go to Product Detail Page for item 1589257
EM-VIEW DP UNL - 빌딩 관리 시스템
EM-VIEW DP UNL - 빌딩 관리 시스템
1589257

무제한의 Niagara 데이터 포인트 시각화를 위한 Emalytics View용 런타임 라이센스. 이 라이센스에는 시간 제한이 없습니다.
본 라이센스를 구매할 때는 Emalytics View가 실행 중인 컴퓨터의 호스트 ID와 라이센스를 전송할 이메일 주소 등 두 가지 정보를 제공해야 합니다.

Go to Product Detail Page for item 1589175
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - 빌딩 관리 시스템
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - 빌딩 관리 시스템
1589175

런타임 라이센스를 2500개의 Niagara 데이터 포인트에서 50000개의 데이터 포인트로 확장하려면 Emalytics View용 라이센스를 업그레이드하십시오. 이 라이센스에는 시간 제한이 없습니다.
본 라이센스를 구매할 때는 Emalytics View가 실행 중인 컴퓨터의 호스트 ID와 라이센스를 전송할 이메일 주소 등 두 가지 정보를 제공해야 합니다.

Go to Product Detail Page for item 1589168
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - 빌딩 관리 시스템
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - 빌딩 관리 시스템
1589168

런타임 라이센스를 1250개의 Niagara 데이터 포인트에서 10000개의 데이터 포인트로 확장하려면 Emalytics View용 라이센스를 업그레이드하십시오. 이 라이센스에는 시간 제한이 없습니다.
본 라이센스를 구매할 때는 Emalytics View가 실행 중인 컴퓨터의 호스트 ID와 라이센스를 전송할 이메일 주소 등 두 가지 정보를 제공해야 합니다.

적용된 IoT 기반 Emalytics 빌딩 관리 시스템

적용된 Emalytics 빌딩 관리 시스템

이점

  • 자동화, 모니터링 및 데이터 수집뿐만 아니라 시스템, 플랜트 및 컴포넌트의 안전한 연결을 위한 단일 프레임워크
  • 오류 없는 빌딩 관리로 인한 운영 효율성 향상
  • 투자 보호: 첨단 기술로 언제든지 업데이트 및 업그레이드 가능

Emalytics 솔루션 – 모든 빌딩 애플리케이션을 위한 손쉬운 엔지니어링

Emalytics는 Controller, Automation, View 및 Cloud 요소로 구성될 수 있습니다. Emalytics Automation 소프트웨어와 함께 Emalytics Controller 하드웨어는 빌딩의 모든 데이터, 프로세스 및 애플리케이션의 통합과 엔지니어링을 처리합니다. 이 데이터의 시각화, 사용, 보고 및 분석은 Emalytics View를 통해 수행됩니다. Cloud는 전체 프로젝트에 대한 AI 기반 데이터 분석 및 에너지 관리를 위한 포괄적인 환경을 제공합니다.

Emalytics 프레임워크 개요

대화형 이미지 맵: Emalytics 프레임워크 개요
시각화, 보고, 분석
Emalytics View를 사용하면 빌딩에 대해 수집된 모든 데이터를 시각화하고 애플리케이션에서 전체 빌딩 및 평면도 보기를 매핑할 수 있습니다. 맞춤형 대시보드를 만들어 데이터를 확인, 분석 및 비교하십시오.
Emalytics View에 대한 추가 정보
시각화, 보고, 분석
AI 기반 데이터 분석
디지털 컴포넌트 트윈 덕분에 Emalytics Cloud를 사용하면 난방, 통풍 및 공기 조절 시스템, 에너지 관련 시스템 및 지역 난방 및 지역 냉방 그리드와 같은 전원 그리드의 모니터링을 실현할 수 있습니다.
Emalytics Cloud에 대한 추가 정보
AI 기반 데이터 분석
통합 및 기술
Emalytics Automation IoT 프레임워크를 사용하면 모든 업무를 원활하게 연결하고 해당 데이터를 균일한 포맷으로 표준화할 수 있습니다. 이는 데이터를 전송하는 데 사용되는 소스나 프로토콜 또는 버스 시스템에 상관없이 항상 동일한 구조로 데이터를 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.
Emalytics Automation에 대한 추가 정보
통합 및 기술
타사 서비스 통합
프로세스 제어는 e-mobility 또는 PV와 같은 타사 서비스의 통합을 포함하여 모든 레벨에서 네트워크화됩니다.
타사 서비스 통합
ILC 2050 BI 빌딩 IoT 컨트롤러

ILC 2050 BI 빌딩 IoT 컨트롤러

Emalytics 컨트롤러 물리적 통신

빌딩 관리 시스템의 핵심 요소는 ILC 2050 BI 빌딩 IoT 컨트롤러입니다. 일치하는 포괄적인 모듈과 함께 이 컨트롤러는 필드 레벨의 일반 버스 프로토콜과 개방형 IoT 세계 사이의 링크 역할을 하여 최신 IT 시스템의 모든 가능성을 빌딩 관리에 제공합니다.

Emalytics 오토메이션

Emalytics 오토메이션

Emalytics 오토메이션 통합 및 기술

Emalytics Automation은 모든 업무의 데이터를 균일한 포맷으로 변환하여 정규화하는 IoT 프레임워크입니다. 기록된 데이터 지점은 한 번만 정의되며 전체 시스템에서 사용할 수 있습니다. 데이터 지점은 컨트롤러, 시각화 서버 또는 기타 장치를 통해 네트워크 전체에서 액세스할 수있는 데이터 정보 개체로 변환됩니다. 따라서 모든 데이터를 항상 동일한 구조에서 사용할 수 있습니다.

Emalytics View를 사용한 빌딩 시각화

Emalytics 보기

Emalytics 보기 시각화, 보고 및 분석

브라우저 기반 Emalytics View 시각화 프레임워크는 맞춤형 빌딩 시각화 시스템 및 대시보드를 만들기 위한 포괄적인 도구 상자를 제공합니다. 개별 업무 또는 분산된 구내에 대한 데이터를 표시, 평가 및 비교하기 위한 개별 대시보드를 만들 수 있습니다. 여기에는 프레임워크 내에서 액세스할 수 있는 즉시 사용 가능한 라이브러리가 포함됩니다. 표준 웹 기술이 사용되므로 작동 개념을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud AI 기반 데이터 분석 및 에너지 관리

플랫폼의 스마트 플러그 앤 플레이 접근 방식을 통해 지속 가능하고 투명하며 효율적인 빌딩을 위한 이상적인 조건을 신속하게 만들 수 있습니다.

컬렉터
클라우드 플랫폼은 하나의 클라우드에서 모든 데이터의 연결뿐만 아니라 데이터의 제공 및 지속적인 모니터링을 지원합니다.
분석기
데이터 분석 기능은 인공 지능을 사용하여 빌딩 또는 자산의 완전히 디지털화된 운영 최적화를 제공합니다. 이 추가 기능은 복잡한 빌딩 운영의 지속적인 자동 모니터링, 데이터 기반 분석 및 평가를 위한 AI 지원 도구입니다.
제어
이 도구는 클라우드에서 자동 운영 최적화를 제공합니다. 최신 알고리즘과 인공 지능은 지속 가능하고 효율적인 시스템 운영뿐만 아니라 사용자를 위한 완벽하고 만족스러운 분위기를 보장합니다.

Emalytics 기능

IoT 기반 Emalytics 빌딩 관리 시스템
빌딩 기술에서의 시스템 통합
Emalytics를 사용하여 업무 네트워크화
IoT 기반 Emalytics 빌딩 관리 시스템

무제한 통합
KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, MQTT, REST, SQL 등과 같은 일반 프로토콜을 통한 외부 연결은 Emalytics 시스템에 매핑됩니다. 또한 사용자는 거의 모든 업무를 연결하기 위해 300개 이상의 드라이버를 사용할 수 있습니다.

확장 가능한 종량제 라이센스 모델
물리적이든 통신 기능이든 상관없이 연결된 데이터 지점에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다. 따라서 프레임워크에서 데이터를 추가로 처리할 수 있습니다.

빌딩 기술에서의 시스템 통합

컴파일 없는 프로그래밍
작동 중에 Emalytics IoT 컨트롤러를 온라인으로 다시 프로그래밍할 수 있습니다. 수정된 애플리케이션은 작업을 중단하지 않고 애플리케이션에서 즉시 볼 수 있습니다. 또는 일반적인 방법으로 관련 IoT 컨트롤러에서 먼저 테스트 한 다음 온라인으로 활성화하는 오프라인 애플리케이션을 개발할 수 있습니다.

IEC 초보자를 위한 프로그래밍 환경
IEC와 유사한 프로그래밍 인터페이스 외에도 IEC 61131(PLC)에서 전환하는 사람들이 신속하게 도입할 수 있도록 CFC의 포괄적인 팔레트(라이브러리)가 제공됩니다.

고급 언어 프로그래머를 위한 Java
Java는 인터페이스에서 고급 언어로도 사용할 수 있습니다. 즉, 추가 어댑터나 인터페이스 없이 Emalytics에서 바로 개발을 진행할 수 있습니다.

Emalytics를 사용하여 업무 네트워크화

단 하나의 인터페이스를 통해 전체 프로젝트에 액세스
네트워크를 생성하기 위해 fieldbus 시스템을 사용하여 개별 컨트롤러를 함께 연결하는 기존 자동화 시스템과 달리 Emalytics는 모든 IoT 장치에서 프레임워크 역할을 합니다. 이는 물리적이든 통신 기능이든 상관없이 모든 데이터 지점을 추가 프로그래밍 또는 게이트웨이 없이 프레임워크의 모든 장치에서 자동으로 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.

64비트 버전으로 제공되는 엔지니어링 도구
PC 또는 랩톱의 전체 메모리 영역은 물론 이로 인해 사용 가능한 하드웨어를 완전히 활용할 수 있습니다. 옵션으로 32비트 버전을 사용할 수도 있습니다.

중앙에서 구성할 수 있는 펌웨어 업데이트
ILC 2050 BI는 IT 표준의 규칙을 엄격하게 따릅니다. TLS 1.2와 같은 사이버 보안 표준 및 중앙에서 구성 및 롤아웃할 수 있는 펌웨어 업그레이드(패치) 또는 업데이트에 대한 현대적인 개념과 관련하여 클라우드 서비스와의 독점적 통신뿐만 아니라 IT 표준의 규칙을 명확하게 준수합니다.

빌딩 자동화를 위한 종합적인 제품 포트폴리오

컨트롤 캐비닛의 빌딩 IoT 컨트롤러
빌딩 자동화용 DALI 모듈
컨트롤 캐비닛에 있는 전기 기사
컨트롤 캐비닛의 빌딩 IoT 컨트롤러

빌딩 IoT 컨트롤러의 모듈형 개념을 통해 프로젝트에 필요한 I/O 수를 정확히 선택할 수 있습니다. 프로젝트가 성장함에 따라 추가 모듈을 추가할 수 있습니다. 모듈은 디지털 및 아날로그, DALI, 펄스 카운팅, M-Bus, MP-Bus, 직렬 인터페이스 등을 포함한 모든 빌딩 관련 인터페이스에 사용할 수 있습니다. 인라인 스테이션에 원활하게 통합할 수 있는 피닉스컨택트의 포트폴리오에 대해 알아보십시오.

I/O 모듈로 바로가기
빌딩 자동화용 DALI 모듈

빛은 우리 삶에서 기분, 집중력 및 효율성에 영향을 끼치는 중요한 역할을 하고 있습니다. 이상적인 조명 환경은 긍정적인 학습 및 작업 분위기 조성에 도움이 됩니다. 이와 동시에 조명은 빌딩에서 가장 큰 비용 요소 중 하나입니다. 조명을 전체적으로 제어하면 사용자의 편안함과 높은 수준의 에너지 효율성을 최적화할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 빌딩 자동화를 위한 Emalytics 솔루션의 일부로서 DALI를 사용할 수 있는 편리한 솔루션을 제공합니다.

DALI 모듈로 바로가기
컨트롤 캐비닛에 있는 전기 기사

전세계적으로 네트워크화된 팀과 업계의 협업을 기반으로 피닉스컨택트는 빌딩 및 설치 기술 분야의 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 디지털화를 이끌어가는 주역으로서 피닉스컨택트는 항상 혁신적이고 내구성이 뛰어나며 미래 지향적인 최신 기술에 따라 제품과 솔루션을 개발합니다. 고객의 고유한 애플리케이션을 위한 피닉스컨택트의 포괄적인 제품 포트폴리오에 대해 알아보십시오.

지금 바로 전기 설치 및 전자 장치에 대해 자세히 알아보기
추가 정보
피닉스컨택트와 함께 IoT 기반 빌딩 관리 시스템 개발

고객의 고유한 애플리케이션을 위한 피닉스컨택트의 빌딩 관리 시스템과 광범위한 제품 포트폴리오에 대해 자세히 알아보십시오.

지금 바로 아무 조건 없이 조언 받기
전화 중인 서비스 직원