EO-G/UT/SH/LED/GN
-
소켓
0804054
소켓, 확장된 터치 보호/셔터, LED 디스플레이 있음, 핀 커넥터 패턴 타입 G, 연결 방법: 스크류 연결, 색상: 녹색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 13 A, 서비스 인터페이스에서 DIN 레일 마운트 또는 직접 마운트용, 표준/사양: BS 1363-2, IEC 60884-1, 국가 마킹: 영국