EO-E/UT/SH - 소켓
0804016

소켓, 확장된 터치 보호/셔터 있음, 핀 커넥터 패턴 타입 E, 연결 방법: 스크류 연결, 색상: 회색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 16 A, 서비스 인터페이스에서 DIN 레일 마운트 또는 직접 마운트용, 표준/사양: NF C61-314, IEC 60884-1, 국가 마킹: 프랑스

제품의 세부 정보