EO-CF/UT/LED/F/YE - 소켓
1068030

소켓, LED 디스플레이, 퓨즈 5 x 20 mm 있음, 6.3 A, 핀 커넥터 패턴 타입 CF, 연결 방법: 스크류 연결, 색상: 노란색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 6 A, 서비스 인터페이스에서 DIN 레일 마운트 또는 직접 마운트용, 표준/사양: VDE 0620-1, IEC 60884-1, 국가 마킹: 독일

제품의 세부 정보