FP 0,8/ 20-MV-SH 7,15
-
SMD 수 커넥터, 차폐됨
1154005
차폐 SMD 수 커넥터, 정격 전류: 1.7 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 20, 간격: 0.8 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: Au, 접점 유형: 핀, 마운팅: SMD납땜
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
슈라우드를 통해 전원을 전송할 수 있나요?
예, 차폐를 통한 EMC 개선 기능 외에도 슈라우드를 전원 전송용으로 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 80핀 버전은 슈라우드 한쪽 면당 추가 16 A 전류를 전송할 수 있습니다. 따라서 커넥터당 총 168 A 전송이 가능합니다(2 × 16 A + 80 × 1.7 A = 168 A).
또한 보드-투-보드 커넥터에 부분적으로 전원을 공급하여 접점당 전류를 높일 수 있습니다. 이 연결 방식은 특별한 전원 접점 없이 슈라우드를 이용한 하이...
자세히 보기
예, 차폐를 통한 EMC 개선 기능 외에도 슈라우드를 전원 전송용으로 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 80핀 버전은 슈라우드 한쪽 면당 추가 16 A 전류를 전송할 수 있습니다. 따라서 커넥터당 총 168 A 전송이 가능합니다(2 × 16 A + 80 × 1.7 A = 168 A).
또한 보드-투-보드 커넥터에 부분적으로 전원을 공급하여 접점당 전류를 높일 수 있습니다. 이 연결 방식은 특별한 전원 접점 없이 슈라우드를 이용한 하이브리드 연결로 설명할 수 있습니다.
리플로우 솔더링 후 솔더 접점을 어떻게 검사할 수 있나요?
SH(차폐형) 및 SL(숏 레이아웃, 비차폐형) 버전: 컴포넌트 하부에 접점이 위치하므로 CT 스캔 또는 X-ray 분석이 필요합니다.
AOI(비차폐형) 버전: 접점이 외부로 배선되어 노출되어 있으므로 자동 광학 검사(AOI)가 가능합니다.
ScaleX란 무엇입니까?
ScaleX는 피닉스컨택트의 특허 받은 접점 시스템에 대한 등록된 기술 상표입니다. 고유한 이중 접점은 두 개의 접점으로 안정적이고 견고한 연결을 보장합니다. 접점은 하우징 내부에서 매우 안전하게 보호되며, 삽입 시 높은 허용 오차 보상을 제공하여 연결 수명을 연장합니다. 삽입 상태에서도 ± 0.3 mm의 탁월한 허용 오차 보상이 가능하며, 하나의 인쇄 회로 기판(PCB)에 여러 개의 커넥터를 배치할 수 있습니다. 이는 ScaleX 기술의 특히... 자세히 보기
ScaleX는 피닉스컨택트의 특허 받은 접점 시스템에 대한 등록된 기술 상표입니다. 고유한 이중 접점은 두 개의 접점으로 안정적이고 견고한 연결을 보장합니다. 접점은 하우징 내부에서 매우 안전하게 보호되며, 삽입 시 높은 허용 오차 보상을 제공하여 연결 수명을 연장합니다. 삽입 상태에서도 ± 0.3 mm의 탁월한 허용 오차 보상이 가능하며, 하나의 인쇄 회로 기판(PCB)에 여러 개의 커넥터를 배치할 수 있습니다. 이는 ScaleX 기술의 특히 중요한 특징으로, 완전히 새로운 장치 설계를 가능하게 합니다.
덜 보기FP 0,8 시리즈 보드-투-보드 커넥터가 매우 특별한 이유는 무엇인가요?
FP 0,8 시리즈의 주요 특징 중 하나는 하나의 인쇄 회로 기판(PCB)에 여러 보드-투-보드 커넥터를 배치할 수 있다는 점입니다. 이를 통해 장치 설계의 새로운 유연성을 확보할 수 있습니다. 이는 삽입 시와 삽입 상태 모두에서 높은 허용 오차 보상을 기반으로 합니다. ScaleX 기술 덕분에 FP 0,8은 견고성, 유연성, 가변성 측면에서 다재다능한 전문 솔루션으로 자리 잡고 있습니다. 이 시스템은 최대 52 Gbps의 고속 데이터 전송과 ... 자세히 보기
FP 0,8 시리즈의 주요 특징 중 하나는 하나의 인쇄 회로 기판(PCB)에 여러 보드-투-보드 커넥터를 배치할 수 있다는 점입니다. 이를 통해 장치 설계의 새로운 유연성을 확보할 수 있습니다. 이는 삽입 시와 삽입 상태 모두에서 높은 허용 오차 보상을 기반으로 합니다. ScaleX 기술 덕분에 FP 0,8은 견고성, 유연성, 가변성 측면에서 다재다능한 전문 솔루션으로 자리 잡고 있습니다. 이 시스템은 최대 52 Gbps의 고속 데이터 전송과 접점당 1.7 A의 전류 전송 용량(20°C 기준)을 특징으로 합니다. 풋프린트가 동일한 차폐형(SH) 및 비차폐형(SL) 버전은 버전 변경 시에도 인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃 설계에 유연성을 제공하며 조정이 필요 없습니다.
덜 보기FS 0,8 보드-투-보드 커넥터에서는 어떤 핀 개수를 사용할 수 있나요?
FP 0,8 제품군은 5가지 핀 수(12, 20, 32, 52, 80)로 제공되며, 각 핀 수는 차폐형(SH) 또는 비차폐형(SL) 버전으로 선택할 수 있습니다. 기타 핀 수는 요청 시 제공됩니다.
FP 0,8 시리즈의 다른 품목 버전은 설치 공간과 관련하여 호환되나요?
지정된 데이터 전송 속도가 모든 조합에 적용되나요?
아니요, 지정된 데이터 전송 속도는 예시 조합을 기준으로 한 값입니다. 실제 속도는 제품 조합에 따라 달라질 수 있습니다. 접점 길이 차이로 인한 스택 높이 변화 등 여러 요인이 신호 품질과 달성 가능한 데이터 속도에 영향을 미칩니다. 피닉스컨택트는 개별 애플리케이션에 맞춘 고속 데이터 전송 최적화를 위해 협력할 수 있습니다. 궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오.
핀 1은 어디에 있나요?
제품에 핀 a1(행 a, 핀 1)이 표시되어 있습니다. 또한 TecDoc 도면(제품군 도면 및 포장 도면)에서도 핀 1이 표시되어 있습니다. 그래서 PCB 조립 시 제품의 방향과 플러그-인 방향이 명확히 정의됩니다. 고객이 필요할 경우 자체 문서에서 다른 정의를 제공할 수도 있습니다.
내 애플리케이션에서 필요한 전압 요구 사항을 충족하기 위한 확장된 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)에 대한 정보는 어디서 확인할 수 있나요?
최소 거리는 기술 데이터에 명시되어 있습니다. 요청 시, 부분 조립된 커넥터나 생략된 핀(소위 금속 몸체 부품) 사이의 거리 계산도 지원합니다. 이를 통해 높은 전압 요구 사항도 실현할 수 있습니다.
접점당 1.7 A보다 높은 정격 전류도 달성할 수 있을까요?
예, 주변 온도 20°C 기준 완전 통전 80핀 커넥터의 경우 정격 전류는 접점당 1.7 A입니다. 예를 들어, 80핀 버전의 경우 총 전류 = 80 × 1.7 A = 136 A입니다. 경감 곡선은 접점 수에 따른 온도 의존 전류 전송 용량을 보여줍니다. 실제 사용에서는 일부 핀에만 전원을 공급하는 경우가 많아 접점당 더 높은 전류가 가능합니다. 예를 들어, 4개의 접점에 선택적으로 전원 공급 시 접점당 3.9 A, 즉 총 4 × 3.9 A =... 자세히 보기
예, 주변 온도 20°C 기준 완전 통전 80핀 커넥터의 경우 정격 전류는 접점당 1.7 A입니다. 예를 들어, 80핀 버전의 경우 총 전류 = 80 × 1.7 A = 136 A입니다. 경감 곡선은 접점 수에 따른 온도 의존 전류 전송 용량을 보여줍니다. 실제 사용에서는 일부 핀에만 전원을 공급하는 경우가 많아 접점당 더 높은 전류가 가능합니다. 예를 들어, 4개의 접점에 선택적으로 전원 공급 시 접점당 3.9 A, 즉 총 4 × 3.9 A = 15.6 A의 전류를 전달할 수 있습니다.
또한 차폐형 제품 버전은 제품 측면의 두 개 슈라우드를 통해 전류 전송이 가능하며, 80핀 버전에서는 슈라우드 한쪽당 16 A를 전송할 수 있습니다. 슈라우드용 경감 곡선 또한 기술 데이터에서 확인할 수 있습니다.