cUL Recognized
승인 ID: E118976-20230317| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29.9 V | 1.4 A | |||
UL 승인됨
승인 ID: E118976-20230317| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29.9 V | 2 A | |||
SMD 암 커넥터, 정격 전류: 2.1 A, 테스트 전압: 840 V AC, 핀 수: 50, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: Au, 접점 유형: 소켓, 마운팅: SMD납땜
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29.9 V | 1.4 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29.9 V | 2 A | |||
고객 맞춤형 제품을 구할 수도 있나요?
예, 피닉스컨택트는 표준 제품 외에도 장치 내 PCB 연결을 위한 고객 맞춤형 제품을 개발하고 있습니다. 피닉스컨택트는 고객 요구 사항을 설계하고 구현하는 데 필요한 조언을 기꺼이 제공합니다.
보드-투-보드 커넥터 FR 1,27이 매우 특별한 이유는 무엇인가요?
새로운 FR 1,27 시리즈는 다양한 측면에서 이전 제품의 특성을 뛰어넘습니다.
금 도금 접점은 향상된 전류 전달 성능을 구현하여, 이제 접점당 공칭 전류가 2.3 A가 되었습니다. 그뿐 아니라, 새로운 FR 1,27 제품 시리즈는 최대 28 Gbps의 고속 데이터 전송에 적합합니다....
자세히 보기
새로운 FR 1,27 시리즈는 다양한 측면에서 이전 제품의 특성을 뛰어넘습니다.
금 도금 접점은 향상된 전류 전달 성능을 구현하여, 이제 접점당 공칭 전류가 2.3 A가 되었습니다. 그뿐 아니라, 새로운 FR 1,27 제품 시리즈는 최대 28 Gbps의 고속 데이터 전송에 적합합니다.
접점당 2.3 A보다 높은 공칭 전류도 달성할 수 있을까요?
현재 다른 제조업체에서 만든 1.27 mm 피치 보드-투-보드 커넥터를 사용하고 있습니다. 새로운 FR 1,27로 변경하면 많이 비싸고 복잡할까요?
아니요, 신형 FR 1,27 커넥터는 동형 경쟁업체 제품과 호환이 가능합니다. 관련 테스트 보고서는 요청 시 제공해 드립니다.
FR 1,27 시리즈 보드-투-보드 커넥터에서는 어떤 핀 개수를 사용할 수 있나요?
FR 1,27 커넥터에서는 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80, 100핀을 사용할 수 있습니다.
IDC female 커넥터 스트립은 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80핀 버전으로 제공됩니다.