지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

REL-OR3/LDP-24DC/3X21 - 단일 릴레이
2903693

전원 접점이 있는 플러그-인 8극 릴레이, 3개의 전환 접점, 테스트 버튼, 환류 다이오드, 기계적 스위칭 위치 인디케이터, 극성: A1+, A2-, 입력 전압: 24 V DC

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품