REL-OR3/LDP-220DC/3X21
-
단일 릴레이
2907027
플러그-인 8극 릴레이, 전원 접점, 3개의 전환 접점, 테스트 키, 기계적 스위치 위치 표시 있음, 코일 전압: 220 V DC, 전여자 없이 23 °C에서 응답 전압: 정격 전압의 ≥60 % ... 80 %(≥132 V DC ... ≤176 V DC)
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리