REL-IR2/LDP-125DC/2X21 - 단일 릴레이
2903664

전원 접점이 있는 플러그-인 산업용 릴레이, 2개의 전환 접점, 테스트 버튼, 상태 LED, 환류 다이오드, 기계적 스위칭 위치 인디케이터, 극성: A1+, A2-, 입력 전압: 125 V DC

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품