PI-EX-RPSS-I/I
-
신호 절연기
2835011
Ex i 아날로그 입력: 리피터 전원 공급, HART. Ex 영역에 설치된 본질 안전 2선 또는 3선 측정 변환기에 공급 및 4-20 mA 신호를 안전한 영역의 부하로 전송. 3-way 전기적 절연(입력 / 출력 / 공급).
제품의 세부 정보
주문 정보: | 전자 모듈은 기본 단자대에 삽입됩니다. |
제품 타입 | 절연 증폭기 |
애플리케이션 | 아날로그 입력 |
채널 수 | 1 |
단계 응답(10-90%) | < 40 µs |
최대 온도 상관계수 | < 0.005 %/K |
최대 전송 오류 | ≤ 0.05 % (종료 값(20°C)) |
전기 절연 입력/출력 | |
전기 절연 | 375 V (피크 값, EN 50020에 따름) |
전기 절연 입력/전원 공급 | |
전기 절연 | 375 V (피크 값, EN 50020에 따름) |
전기 절연 출력/공급 | |
테스트 전압 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
공급 | |
공급 전압 범위 | 20 V DC ... 35 V DC |
최대 전류 소모량 | 75 mA (24 V) |
파워 손실 | 최대 1.3 W (24 V) |
신호 | |
입력 설명 | 전류 입력, 본질 안전 |
사용 가능한 입력 소스 | 2선 측정 변환기, 4...20 mA |
3선 측정 변환기 4 ... 20 mA | |
활성, 필드측에서 공급, 0/4...20 mA 신호 | |
전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
트랜스미터 공급 전압 | 16.5 V (20 mA) |
트랜스미터 공급 전류 | ≤ 24 mA |
신호 | |
출력 설명 | 전류 출력 |
전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
쇼트서킷 출력 전류 | 약 40 mA (전류 제한) |
단선 출력 전류 | 0 mA |
부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 600 Ω |
출력 저항기 | > 2 MΩ |
출력 리플(전류) | < 40 µAPP (600 Ω용) |
안전 데이터 | |
최대 출력 전압 Uo | 28 V |
최대 출력 전류 Io | 93 mA |
최대 출력 전원 Po | 650 W |
안전 관련 최대 전압 Um | 250 V AC |
IIA: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 36.02 mH / 2.15 µF |
IIB: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 17.72 mH / 0.65 µF |
IIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 4.3 mH / 0.083 µF |
데이터 통신(바이패스) | |
HART 기능 | 예 |
지원 프로토콜 | HART, Honeywell DE, Foxboro (요청에 따라 다름) |
상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
치수 도면 |
|
폭 | 12.4 mm |
높이 | 145 mm |
깊이 | 147 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
하우징 소재 | PBT 및 폴리아미드 PA 비강화 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | 최대 -20 °C ... 60 °C (데이터 시트 참조) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
CE | |
인증 | CE 인증 |
ATEX | |
마킹 | II (1) GD [EEx ia] IIC |
항목 번호 | 2835011 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK1XXX |
GTIN | 4017918148027 |
개당 중량(패키지 포함) | 100.2 g |
개당 중량(패키지 제외) | 99.5 g |
관세 번호 | 85437090 |
원산지 | GB |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |