PI-EX-NAM/TO
-
신호 절연기
2835574
Ex i 바이너리 입력: NAMUR 절연 증폭기. Ex 영역의 근접 센서 및 스위치 작동용. 바이너리 신호는 안전한 영역으로 전송됩니다. 트랜지스터 출력(액티브), 라인 결함 탐지. 전기 절연
제품의 세부 정보
| 주문 정보: | 전자 모듈은 기본 단자대에 삽입됩니다. |
| 제품 타입 | 절연 증폭기 |
| 애플리케이션 | 디지털 입력 |
| 채널 수 | 1 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 전기 절연 입력/출력 | |
| 전기 절연 | 375 V (EN 50020 / EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 전기 절연 입력/전원 공급 | |
| 전기 절연 | 375 V (EN 50020 / EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 최대 전류 소모량 | 25 mA |
| 전력 소모량 | 최대 0.6 W (24 V) |
| 신호: NAMUR | |
| 입력 설명 | 본질 안전 |
| 입력 수 | 1 |
| 사용 가능한 입력 소스 | NAMUR 근접 센서(IEC/EN 60947-5-6) |
| 플로팅 스위치 접점 | |
| 저항 회로 스위치 접점 | |
| 스위칭 임계값 "0" 신호 전류 | < 1.2 mA (차단) |
| 스위칭 임계값 "1" 신호, 전류 | > 2.1 mA (전도성) |
| 라인 오류 탐지 | 스위치를 통해 활성화/비활성화할 수 있음 |
| 비부하 전압 | 8.2 V DC ±10 % |
| 스위칭: 트랜지스터 | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 슬라이드 스위치를 통해 반전 가능 |
| 연속 부하 전류 | 100 mA (단락-회로 방지) |
| 신호 | |
| 출력 수 | 1 |
| 최대 전압 출력 신호 | UA = UB - 2 V |
| 스위칭 동작 | 슬라이드 스위치를 통해 반전 가능 |
| 스위칭 빈도 | 최대 1.2 kHz (DC) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 안전 데이터 | |
| 최대 출력 전압 Uo | 10.6 V |
| 최대 출력 전류 Io | 33 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 86 mW |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 250 V AC |
| IIA: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 230 mH / 72 µF |
| IIB: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 110 mH / 16.2 µF |
| IIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 30 mH / 2.3 µF |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| 노란색 LED (상태 표시) | |
| 빨간색 LED (라인 오류) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.4 mm |
| 높이 | 79 mm |
| 깊이 | 118.4 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PBT 및 폴리아미드 PA 비강화 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C (데이터 시트 참조) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| 인증 | PxCIF07ATEX2835341X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 적용 대상 |
| EAC Ex | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| 인증 | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| 표준 | |
| 표준/규정 | NAMUR 권장 NE 21 |
| 항목 번호 | 2835574 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918894863 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 93.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 90.8 g |
| 관세 번호 | 85365019 |
| 원산지 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |