PI-EX-IDS-I/I
-
신호 절연기
2835613
Ex i 출력 시그널 컨디셔너, HART-트랜스페어런트. 본질 안전 0/4 mA ... 20 mA 신호를 절연하여 Ex 영역의 부하(I/P 컨버터, 조절 밸브, 디스플레이)로 전송합니다. 3-way 전기 절연(입력/출력/공급). 라인 결함 탐지.
제품의 세부 정보
| 주문 정보: | 전자 모듈은 기본 단자대에 삽입됩니다. |
| 애플리케이션 | 아날로그 출력 |
| 채널 수 | 1 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | < 1.2 W |
| 단계 응답(10-90%) | < 140 µs |
| 최대 온도 상관계수 | < 0.01 %/K |
| 최대 전송 오류 | ≤ 0.1 % (종료 값(20°C)) |
| 전기 절연 입력/출력 | |
| 전기 절연 | 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 전기 절연 입력/전원 공급 | |
| 테스트 전압 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 전기 절연 출력/공급 | |
| 전기 절연 | 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 20 V DC ... 35 V DC |
| 최대 전류 소모량 | < 15 mA (24 V DC / 0 mA) |
| < 48 mA (24 V DC/ 20 mA) | |
| 전력 소모량 | 최대 1.2 W (24 V DC / 20 mA) |
| 신호: 전류 | |
| 입력 수 | 1 |
| 전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 신호 | |
| 출력 설명 | 본질 안전 |
| 출력 수 | 1 |
| 전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 800 Ω |
| 출력 리플(전류) | < 50 µAPP (800 Ω용) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 안전 데이터 | |
| 최대 인덕턴스 Li | 0.1 mH |
| 최대 커패시턴스 Ci | 5 nF |
| 최대 출력 전압 Uo | 27.7 V |
| 최대 출력 전류 Io | 92 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 638 mW |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 250 V AC |
| IIB (최대값은 오직 집중 커패시턴스 값 또는 집중 인덕턴스 값이나 케이블 리액턴스 값으로 사용되어야 합니다.): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 15 mH / 658 nF |
| IIB (최대값은 집중 커패시턴스 값 및 집중 인덕턴스 값으로도 사용되어야 합니다.): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 1.9 mH / 295 nF |
| 안전 데이터 | |
| IIC (최대값은 오직 집중 커패시턴스 값 또는 집중 인덕턴스 값이나 케이블 리액턴스 값으로 사용되어야 합니다.): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 1.2 mH / 80 nF |
| IIC (최대값은 집중 커패시턴스 값 및 집중 인덕턴스 값으로도 사용되어야 합니다.): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 0.4 mH / 64 nF |
| 데이터 통신(바이패스) | |
| HART 기능 | 예 |
| 지원 프로토콜 | HART-트랜스페어런트 |
| 상태 표시 | LED 공급 전압, PWR (녹색) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.4 mm |
| 높이 | 145 mm |
| 깊이 | 147 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PBT 및 폴리아미드 PA 비강화 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C (데이터 시트 참조) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| 인증 | PxCIF07ATEX2835613X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 적용 대상 |
| EAC Ex | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| 인증 | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 표준 | |
| 표준/규정 | NAMUR 권장 NE 21 |
| 항목 번호 | 2835613 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918934149 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 119 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 113.4 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | d109ec19-15cd-4e92-8c57-72189b7dc1d2 |