MINI MCR-SL-U-I-0 - 입력 시그널 컨디셔너
2813512

MCR 3-way 절연 증폭기, 아날로그 신호의 전기 절연용, 스크류 연결 있음, 입력 신호: 0 V ... 10 V, 출력 신호: 0 mA ... 20 mA

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

풋 부품(TBUS)을 통한 전원 공급 가능
낮은 전력 소모량
구성 가능한 절연 증폭기의 엔트리 레벨 대안
표준 아날로그 신호의 전기 절연, 변환, 증폭 및 필터링용 초소형 절연 증폭기
3-way 절연
고정 신호 조합