TBIO 2,5 I - 센서/액추에이터 단자대
3246749

케이블 사이즈
연결 방법
전압 픽토그램

센서/액추에이터 단자대, 브리지 가능한 신호 피드스루용 상단부, 전위 분배용 삽입 브리지가 있는 하단부, 정격 전압: 250 V, 열 연속 전류 Ith: 20 A, 연결 수: 3, 핀 수: 3, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 어두운 회색

제품의 세부 정보