SAC-8P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - 센서/액추에이터 케이블
1649267

센서/액추에이터 케이블, 8-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직선 M12 푸쉬 풀, 코딩: A, 켜짐 소켓 직각 M12 푸쉬 풀, 코딩: A, 케이블 길이: 1.5 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
푸쉬-풀 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약