SAC-8P-M12MS/3,5-PUR/M12FS LUP
-
센서/액추에이터 케이블
1568871
센서/액추에이터 케이블, 8-핀, PUR/PVC, 검정색, RAL 9005, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 3.5 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
핀 수 | 8 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
밀폐 소재 | NBR |
그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
접점 소재 | CuZn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | TPU GF |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
정격전류 IN | 2 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 |
핀 수 | 8 |
코딩 타입 | A |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M12 |
핀 수 | 8 |
코딩 타입 | A |
케이블 길이 | 3.5 m |
PUR/PVC 검정색 [350] | |
케이블 중량 | 52 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 |
핀 수 | 8 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR/PVC 검정색 [350] |
전선 구조 신호 라인 | 32x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 24 |
케이블 사이즈 | 8x 0.25 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.22 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 5.90 mm ±0.02 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재, 필러 | PP 섬유 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 흰색, 갈색, 녹색, 노란색, 회색, 핑크색, 파란색, 빨간색 |
두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
두께, 외부 시스(outer sheath) | ≥ 0.38 mm |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 8개 전선 |
꼬임 길이, 전체 꼬임 | 79 mm |
최대 전선 저항 | 78 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 200 MΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V AC |
테스트 전압 | ≥ 3000 V AC (스파크 테스트) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 30 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 59 mm |
내염성 | UL 758/1581에 따름(수평) |
UL 758/1581 FT2에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름, 100°C에서 168 h |
기타 저항성 | 내가수분해 및 내미생물 |
내염수성 | |
특수 속성 | 탄력적 사용, 드래그 체인에서의 사용은 권장하지 않음 |
낮은 접착력 표면 | |
내마모성 및 노치 인성 | |
주변 온도(작동) | -30 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-15 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) | |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
항목 번호 | 1568871 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 25 pc |
제품 키 | AF1CFA |
GTIN | 4046356334600 |
개당 중량(패키지 포함) | 183.6 g |
개당 중량(패키지 제외) | 180 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |