SAC-6P-M8MS/7,0-PUR/M8FSSH OBS
-
센서/액추에이터 케이블
1421854
센서/액추에이터 케이블, 6-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 차폐, 플러그 직선 M8, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M8, 케이블 길이: 7 m, PATG 없음
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 6 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | TPU GF |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 정격전류 IN | 1.5 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M8 |
| 핀 수 | 6 |
| 코딩 타입 | A |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직선 M8 |
| 핀 수 | 6 |
| 케이블 길이 | 7 m |
| PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 34 kg/km |
| 핀 수 | 6 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] |
| 전선 구조 신호 라인 | 18x 0.10 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 6x 0.14 mm² (신호 라인) |
| 절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 5.2 mm |
| 5.20 mm | |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 검정색, 파란색, 회색, 핑크색 |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 52 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 52 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 10000000, 휨 반지름: 52 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
| 동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±180 °/m, 토션 싸이클: ≥5000000, 토션 빈도: 35 싸이클/분 |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| 내염성 | DIN UL-Style 20549에 따름 |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 기타 저항성 | 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성 |
| 내가수분해 및 내미생물 | |
| 부분적 내자외선 (DIN EN ISO 4892-2-A에 따름) | |
| 특수 속성 | 유연한 케이블 도관 사용 가능 |
| 실리콘-프리 | |
| 페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
| M8 | |
| 표준 명칭 | M8 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-104 |
| 항목 번호 | 1421854 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 100 pc |
| 제품 키 | AF1BNA |
| GTIN | 4055626284590 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 270.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 270.5 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
호환 가능한 제품
-
-
UCT-WMT (23X4) - 전선 마커 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 전선 마커 0819411
-
US-WMT (23X4) - 케이블 마커 0828769
-
WMTW (23X4)R - 케이블 마커 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 보호 호스 어댑터 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 보호 호스 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 보호 호스 3240839
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 다이애거널 커터 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 피복 분리 도구 1212757
-
WIREFOX SAC - 피복 분리 도구 1212623
-
WIREFOX 10 - 피복 분리 도구 1212150
-
TSD 02 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - 도구 1208461
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐