SAC-4P-M12MS/3,0-800/M12FR3LVW - 센서/액추에이터 케이블
1423749

센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 용접 스파크 내성, 고유연성, 회색 RAL 7001, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 있음 3개의 LED, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: A, 있음 3개의 LED, 케이블 길이: 3 m, 로봇 및 드레그 체인용

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
차체 공장을 위한 안정적인 솔루션, 용접 스파크 내성 케이블
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상