SAC-3P-M12MS/1,0-150/A-1L-Z
-
센서/액추에이터 케이블
1400620
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 조사됨, 고유연성, 오렌지색 RAL 2003, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 있음 1개의 LED, 켜짐 밸브 커넥터 A, 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 1 m
제품의 세부 정보
| 핀 수 | 3 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 아니오 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 전선 연결 | |
| 조임 토크 | 0.4 Nm (M12 커넥터) |
| 0.6 Nm (밸브 플러그 삽입 커넥터) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 밀폐 소재 | TPU |
| 소재 하우징 밸브 플러그 | TPU |
| 그립 몸체 소재 | TPU |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | TPU GF |
| 접점 소재 | CuSn |
| 밸브 플러그 접점 삽입 소재 | PA 6.6 |
| 접점 표면 소재 | Sn |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 (M12 커넥터) |
| 상태 표시 | 1개의 LED |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 |
| 핀 수 | 3 |
| 코딩 타입 | A |
| 연결 2 | |
| 설계 | 밸브 커넥터 A |
| 핀 수 | 3 |
| 소재 | CuSn (접점) |
| Sn (접점 표면) | |
| PA 6.6 (접점 캐리어) | |
| TPU (하우징) | |
| 보호 회로 | Z 다이오드 |
| 케이블 길이 | 1 m |
| PUR 조사된 할로겐-프리 오렌지색 [150] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 31 kg/km |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR 조사된 할로겐-프리 오렌지색 [150] |
| 전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 20 |
| 케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² (신호 라인) |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.46 mm ±0.02 mm (신호 라인) |
| 외부 케이블 직경 | 4.50 mm ±0.15 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 오렌지색 RAL 2003 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | TPE-E |
| 단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
| 두께, 절연 | ≥ 0.21 mm (코어 절연) |
| 약 0.60 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
| 전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
| 최대 전선 저항 | 최대 39 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
| 테스트 전압 | ≥ 3000 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 23 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 45 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000000, 휨 반지름: 45 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| 내염성 | DIN UL-Style 20549에 따름 |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 특수 속성 | 실리콘-프리 |
| 조사됨 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| 주변 온도(작동) (밸브 커넥터) | -20 °C ... 85 °C (밸브 플러그) |
| M12 | |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 밸브 플러그-인 커넥터 | |
| 표준 명칭 | 밸브 커넥터 |
| 표준/사양 | EN 175301-803 |
| 항목 번호 | 1400620 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 100 pc |
| 제품 키 | AF1DJA |
| GTIN | 4046356509275 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 64.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 64.5 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
호환 가능한 제품
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 밀폐 캡 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 잠금 클립 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 전선 마커 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 전선 마커 0819411
-
US-WMT (23X4) - 케이블 마커 0828769
-
WMTW (23X4)R - 케이블 마커 0831004
-
SF-BIT-PH 1-70 - 스크류 삽입 1212582
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432