SAC-3P-1,5-PUR/A-1L-R-ES-1A
-
센서/액추에이터 케이블
1833479
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 A, 있음 1개의 LED, 배선: 정지 전류 제한 장치가 있는 환류 다이오드, 케이블 길이: 1.5 m, 에너지 절감용 정지 전류 제한 장치 있음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블