SAC-12P-MS/0,5-35T/M23FS SHSCO
-
센서/액추에이터 케이블
1437326
센서/액추에이터 케이블, 12-핀, PUR/PVC, 검정색, RAL 9005, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M23, 케이블 길이: 0.5 m
제품의 세부 정보
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 12 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 밀폐 소재 | FKM |
| 그립 몸체 소재 | PUR |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PBT/PA 6.6 |
| 케이블 그랜드 소재 | 니켈 도금 황동 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 정격전류 IN | 1.5 A |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 전선 연결 | |
| 조임 토크 | 0.4 Nm (M12 커넥터) |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 SPEEDCON |
| 핀 수 | 12 |
| 잠금 타입 | SPEEDCON |
| 코딩 타입 | A |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직선 M23 |
| 핀 수 | 12 |
| 케이블 길이 | 0.5 m |
| 검정색 PUR/PVC 트위스티드 페어 [35T] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 87 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20233 / 1061 (80°C/300 V) |
| 핀 수 | 12 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | 검정색 PUR/PVC 트위스티드 페어 [35T] |
| 전선 구조 신호 라인 | 18x 0.10 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 12x 0.14 mm² (신호 라인) |
| 절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
| 외부 케이블 직경 | 8.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 흰색-갈색, 녹색-노란색, 회색-핑크색, 파란색-빨간색, 검정색-보라색, 회색/핑크색-빨간색/파란색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 6개 쌍 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 최대 전선 저항 | ≤ 142 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 10 MΩ*km (20 °C의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | 42 V AC |
| 테스트 전압 | 1500 V AC |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 43 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 85 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 2000000, 휨 반지름: 85 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
| 내염성 | DIN EN 60332-1-2에 따름 |
| VW-1에 따름 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 기타 저항성 | 내가수분해 및 내미생물 (EN 50396에 따름) |
| 특수 속성 | 유연한 케이블 도관 사용 가능 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| -40 °C ... 125 °C (플러그 / 소켓) | |
| 주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1437326 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF1CNA |
| GTIN | 4046356456234 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 133.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 133.5 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 잠금 클립 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 전선 마커 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 전선 마커 0819411
-
US-WMT (23X4) - 케이블 마커 0828769
-
WMTW (23X4)R - 케이블 마커 0831004
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
공간 절약 – 하이-핀 플러그-인 커넥터 사용
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐