SACB-8/16-L-SC - 분배 박스
1680584

분배 박스, 연결 방법: M12 암 커넥터 플라스틱, 슬롯 수: 8, 핀 수: 5, 코딩: A, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 예, PNP; 마스터 케이블 연결: 스프링 케이지 연결 180°, 차폐: 아니오

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

견고한 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
공간 절약: 1개의 슬롯에 2개의 센서를 연결할 수 있는 분배기 박스
유연성: 현장 조립용 커넥터 후드가 있는 분배기 박스