SACB-6/ 6-L-C GG - 분배 박스 헤더
1695676

분배 박스 헤더, 연결 방법: M12 암 커넥터 플라스틱, 슬롯 수: 6, 핀 수: 4, 코딩: A, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 예, PNP; 마스터 케이블 연결: 플러그타입 스크류 연결, 차폐: 아니오

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품