SACB- 4/3-L-C-M8 HD GG - 분배 박스 헤더
1197599

분배 박스 헤더, 적용: 표준, 연결 방법: M8 소켓 금속, 슬롯 수: 4, 핀 수: 3, 코딩: A, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 예, PNP; 마스터 케이블 연결: 플러그-인 마스터 케이블 연결 180°, 차폐: 아니오

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
유연성: 현장 조립용 커넥터 후드가 있는 분배기 박스