OV-24DC/350DC/1
-
반도체 릴레이
2982634
무접점 릴레이, 제어 및 부하 회로의 신호 증폭 및 절연용, 납땜 가능한 플러그 삽입 베이스 SIM-AMS에 삽입 또는 PCB 연결을 사용해 PCB에 직접 마운트 가능, 입력: 4.25 - 32 V DC, 출력: 1 - 350 V DC/1 A
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
컴팩트 치수
전자기 간섭 없음
제어 및 부하 회로 간 최대 4 kV의 높은 테스트 전압
높은 스위칭 빈도에서도 마모 없음
전기적으로 절연된 하우징
접점 바운스 없음 - 이동 부품 없음
최대 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A 또는 480 V AC/5 A의 스위칭 전원