PSI-SC-DNET CAN - 세그먼트 커플러
2313449

전기 절연 및 DeviceNet/SDS/CANopen® 범위 증가용 모듈형 세그먼트 커플러, 데이터 전송 속도 최대 1 Mbps. 인터페이스의 다양한 데이터 전송 속도를 소프트웨어를 통해 구성할 수 있습니다. 인터페이스간 고품질 전기 절연, DIN 레일 마운트용, 24 V DC 공급

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

최대 1 Mbps의 데이터 속도
COMBICON 스크류 단자대를 사용해 모든 연결 삽입 가능
DIN 레일 커넥터를 통해 모듈형 방식을 사용해 PSI-MOS FO 컨버터와 결합 가능
영역 2에서 사용 승인됨
모든 인터페이스 간 고품질 4-way 절연