전선 및 케이블 마킹
SD-WMTBS (CH) VA:A - 마킹 소재
SD-WMTBS (CH) VA:A
-
마킹 소재
0826640:A
마킹 칼라, 대문자가 라벨링됨: 문자, 은색, 마운팅 타입: 슬라이드 온
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
전선 마커
마킹
인쇄
문자
치수
폭
5.5 mm
길이
10.90 mm
외부 치수(dimensions)
외부 직경
16 mm ... 305 mm
텍스트 필드
텍스트 필드 폭
5.50 mm
텍스트 필드 높이
4.00 mm
소재 사양
색상
은색
소재
스테인리스 스틸
베이스 부품 소재
스테인리스 스틸
마운팅
마운트 타입
슬라이드 온
상용 데이터
항목 번호
0826640:A
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BG2322
GTIN
4046356414081
개당 중량(패키지 포함)
0.2 g
개당 중량(패키지 제외)
0.199 g
관세 번호
83100000
원산지
SE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27281102
ECLASS-15.0
27281102
ETIM
ETIM 10.0
EC001530
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
SORTI 1/10
-
분류 박스
5020425
SORTI 2/12
-
분류 박스
5020674
SORTI 3/ 7
-
분류 박스
5020645
SORTI 3/ 8
-
분류 박스
5020438
SORTI 3/18
-
분류 박스
5028731
SORTI 4/12
-
분류 박스
5020658
SORTI 4/24
-
분류 박스
5031524
SORTI 4/8
-
분류 박스
5145180
PKBV 130X4,6
-
케이블 타이
0806657
PKBV 200X4,6
-
케이블 타이
0806660
자주 검색되는 항목
단일 전선 마킹
수축 슬리브
제품 도움말