SB-8ESCA8A8L34SX
-
케이블 커넥터
1244857
M40, 케이블 커넥터, 시리즈: SB, 긴 직선, 차폐: 예, SPEEDCON, 핀 수: 4+4+4+PE / 3+N+PE, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 20.5 mm ... 26.5 mm, 코딩: CAT5, 코딩 1, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
주문 정보: | 크림프 접점, 4 x Ø 0.8 mm, 4 x Ø 1 mm, 5 x Ø 3.6 mm, 별도 주문 |
세이프티 참고 사항 | |
세이프티 참고 사항 | 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. |
• 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. | |
• 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
• 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다. | |
• 옥외 애플리케이션에서 커넥터를 작동할 경우 환경 영향으로부터 별도로 보호해야 합니다. | |
• 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
• 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
• 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
• 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다. | |
• 해당 기술 데이터를 준수하십시오. 다음 위치에서 정보를 확인할 수 있습니다. o 제품 자체 o 포장 라벨 o 제공된 설명서 o phoenixcontact.com/products에서 제품 아래 |
|
• 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오. | |
• 다운로드 페이지(phoenixcontact.com/products)에 있는 이 제품에 대한 설치 참고 사항/디자인 적용 문서를 준수해야 합니다. | |
• 보호 캡을 사용하여 사용 중이 아닌 커넥터를 보호하십시오. 적절한 액세서리는 phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리 섹션에서 온라인으로 제공됩니다. | |
• 커넥트를 완전히 삽입되어 연동할 경우에만 작동하십시오. | |
• 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
• 케이블의 최소 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블을 꼬이지 않게 놓으십시오. | |
• 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
제품 타입 | 원형 커넥터(케이블측) |
연결 1 | |
헤드 설계 | 소켓 |
절연체 | |
전기 충격에 대한 보호 | IEC 61984 |
데이터 전송 속도 | 100 Mbps |
코딩 | CAT5, 코딩 1 |
연결 타입 | 크림프 연결 |
접점 유형 | 소켓 |
애플리케이션 | 하이브리드 |
핀 수 | 13 |
연결 프로파일 | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
설치 높이 | 2000 m (300 V 시스템 전압에서 4000 m, DIN EN 606664-1에 따름) |
번호 연락처 (전원 접점) | 5 |
직경 연락처 (전원 접점) | 3.6 mm |
Litz 전선 케이블 사이즈 최소 연락처 (전원 접점) | 1 mm² |
Litz 전선 케이블 사이즈 최대 연락처 (전원 접점) | 16 mm² |
정격 전류 연락처 (전원 접점) | 70 A (최대 케이블 사이즈용) |
정격 전압 연락처 (전원 접점) | 630 V AC (과전압 카테고리 III/3) |
850 V DC (과전압 카테고리 II/3) | |
정격 서지 전압 | 6 kV |
서지전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
번호 연락처 (데이터 접점) | 4 |
직경 연락처 (데이터 접점) | 0.8 mm |
Litz 전선 케이블 사이즈 최소 연락처 (데이터 접점) | 0.08 mm² |
Litz 전선 케이블 사이즈 최대 연락처 (데이터 접점) | 0.5 mm² |
정격 전류 연락처 (데이터 접점) | 3.6 A (최대 케이블 사이즈용) |
정격 전압 연락처 (데이터 접점) | 50 V |
정격 서지 전압 | 1.5 kV |
서지전압 카테고리 | II, III |
오염등급 | 3 |
하우징 | |
타입 | 케이블 커넥터 하우징 |
스레드 타입 | M40 |
설계 | 긴 직선 |
잠금 타입 | SPEEDCON |
Pg 스크류 연결 | 없음 |
하우징 소재 | 회전 부품: 구리 아연 합금(CuZn), 다이 캐스트 부품: 아연(GD-Zn) |
케이블 그랜드 소재 | CuZn |
보호 수준 (플러그 삽입됨) | IP68/IP69K |
씰 | |
외부 케이블 직경 | 20.5 mm ... 26.5 mm |
밀폐 소재 | FKM |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 115 °C (경감 곡선 참조) |
항목 번호 | 1244857 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | ABRCEB |
GTIN | 4063151412111 |
개당 중량(패키지 포함) | 433.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 366.942 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
KC-88014448/20,00 - 하이브리드 케이블 1627299
-
PROT-M40-PW-IT-IP20 - 플라스틱 보호 캡 1577213
-
SB-10KS0,06-1,00 - 크림프 접점 1244919
-
SB-10KS0,50-1,50 - 크림프 접점 1244920
-
SB-36KS1,50-6,00 - 크림프 접점 1244890
-
SB-36KS6,00-10,00 - 크림프 접점 1244891
-
SB-36KS16,00 - 크림프 접점 1244892
-
SH-08KS0,06-0,34 - 크림프 접점 1244455
-
SH-08KS0,34-0,50 - 크림프 접점 1244457
-
SM-Z0025 - 색상 코딩 1620558
-
SM-Z0026 - 색상 코딩 1620559
-
SM-Z0027 - 색상 코딩 1620560
이점
하나의 커넥터로 신호, 데이터 및 전원 전송
최대 100 Mbps용 CAT5 데이터 인터페이스
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 연결 시간 단축
잘못된 연결을 확실하게 방지하는 기계적 코딩
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호